DNV
ID de certificação: TAE00001S9CSA
ID de certificação: 13631EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 0,5 A | 26 - 10 | ||
Conexão de vários condutores | 300 V | 0,5 A | 26 - 14 | |
C | ||||
300 V | 0,5 A | 26 - 10 | ||
Conexão de vários condutores | 300 V | 0,5 A | 26 - 14 |