QTTCB 1,5-DIO/O-U - Borne para componentes
3206241

perfil de conexão
Corrente Pictograma

Borne para componentes, A máx. corrente é determinada pelo diodo. Instalado:Diodo 1N 4007, tensão de bloqueio: 1300 V, corrente permanente limite: 0,5 A., com diodo integrado, corrente nominal: 0,5 A, tipo de conexão: Conexão rápida, 1. e 2o. nível, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Terminal terra de mesmo contorno disponível