CSA
ID de certificação: 2030668Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 0,5 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 0,5 A | 26 - 12 |
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Corrente determinada pelo diodo | 300 V | 0,5 A | 26 - 12 | |
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Corrente determinada pelo diodo | 300 V | 0,5 A | 26 - 12 |