PT 2,5-3PV - Borne de vários andares
3210512

Borne de vários andares, com conector de potencial, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 20 A, quantidade de conexões: 6, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, 1., 2. e 3o. nível, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Além da possibilidade de teste no canal funcional duplo, em todos os terminais está disponível uma saída de teste adicional
O formato compacto e a conexão frontal permitem o cabeamento no menor espaço
Os terminais de conexão push-in, para além das características do sistema CLIPLINE complete, se caracterizam pelo cabeamento simples e sem ferramenta de condutores com terminal tubular ou condutores rígidos
Verificado para aplicações ferroviárias