UT 4-TG-EX BU - Borne de seccionamento
1291259

Borne de seccionamento, Corrente e tensão são definidos pelos conectores plugáveis aplicados., tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 20 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: azul

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Adequado para a tecnologia de processos graças à certificação Ex-nA
Caixa de ponte dupla permite a distribuição de potencial e alimentação individuais
Formato compacto e alta capacidade de corrente de 20 A