UK 4-SD - Borne de seccionamento
3246861

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de seccionamento, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 10 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,5 mm2 - 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Utilização flexível através de zona de encaixe para vários conectores funcionais
Integração sem interrupção de equipamentos de medição
Contato seguro dos potenciais depois de abrir o ponto de isolamento
Formação simples do ponto neutro através de conexões de passagem