ST 4-TG - Borne de seccionamento
3038367

perfil de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de seccionamento, Corrente e tensão são definidos pelos conectores plugáveis aplicados., tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 20 A, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,08 mm2 - 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Cabeamento simples de condutores muito pequenos e flexíveis
Permite o cabeamento com apenas uma mão
Sem redução da bitola na utilização de condutores com terminal tubular
Segurança comprovada resistente a vibrações através de elementos de contato com mola
Montagem simples e individual com plugue de isolação, conector de fusível, conector de componente e conector de passagem por encaixe
Flexibilidade total graças aos acessórios padronizados de jumper, identificação e teste CLIPLINE complete