UT 4-CB OG - Borne de passagem
3044610

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, com parede divisória quebrável na caixa de jumper, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: laranja

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Reconhecimento global: conexão a parafuso comprovada em todo o mundo
Livre de manutenção e resistente a vibrações graças ao princípio patenteado Reakdyn
Economia de espaço e flexibilidade graças à conexão de dois condutores idênticos
Conexões estáveis a longo prazo na utilização de materiais de alta qualidade
Autoaquecimento reduzido graças a altas forças de contato
Flexibilidade total graças aos acessórios padronizados de jumper, identificação e teste CLIPLINE complete
Conexão de condutores resistente a vibrações e sem manutenção