UT 4/ 1P BU - Borne de passagem
3045596

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso / plugável, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: azul

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Estão disponíveis terminais plugáveis em ambos os lados
Compatível com os terminais padrão UT
Zona de encaixe uniforme, com proteção contra contato acidental