UP 4/ 6 - Conector
3060160

Conector, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 32 A, número de polos: 6, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,2 mm2- 6 mm2, cor: cinza

Detalhes do produto









Suas vantagens

Acionamento do parafuso pela lateral
Conexão de condutor pelo lado superior
Este formato do terminal permite a distribuição de potencial com economia de espaço através de terminais de quatro condutores com dois pontos de encaixe