DNV
ID de certificação: TAE00001S9CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
Esquema IECEE CB
ID de certificação: DE1-65779| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | - 16 | ||
cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
| Conexão de vários condutores | 600 V | 85 A | - 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
| Conexão de vários condutores | 600 V | 85 A | - 14 | |
LR
ID de certificação: LR24100022TAVDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40020166| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | 1,5 - 16 | ||
ATEX
ID de certificação: KEMA04ATEX2048U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Somente condutores flexíveis | 690 V | 73,5 A | 1,5 - 16 | |
| Somente condutores rígidos | 690 V | 89,5 A | 1,5 - 25 | |
EAC Ex
ID de certificação: KZ 7500525010101950IECEx
ID de certificação: IECExKEM06.0027U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Somente condutores flexíveis | 690 V | 73,5 A | 1,5 - 16 | |
| Somente condutores rígidos | 690 V | 89,5 A | 1,5 - 25 | |