LPO 16 - Conectores de captação
3270532

Conectores de captação, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,14 mm2- 4 mm2, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis