UK 2,5 N - Borne de passagem
3003347

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Pé universal, que é aplicável sobre trilhos de fixação NS 35... e NS 32...
A série de terminais parafusados universal UK tem características típicas, decisivas para a aplicação prática
Distribuição de potencial opcional através de pontes fixas no centro do terminal ou pontes de inserção na área de encaixe