STTBU 4 - Borne de passagem
3033155

perfil de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 30 A, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 6 mm2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Para uma boa visualização, cada ponto de terminal pode ser identificado
Jumpeável de modo universal para os terminais de dois níveis padrão STTB 4
Eles são jumpeáveis para execução das mais diversas tarefas de ligação em ambos os níveis