QTCS 2,5 BU - Borne de passagem
3206513

perfil de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, 1. nível, tipo de conexão: Conexão rápida, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: azul

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

As vantagens das diversas tecnologias de conexão estão reunidas nas variantes híbridas
No lado do quadro de comando se aplica a conexão rápida QUICKON com economia de espaço
A conexão de mola de tração é aplicada no lado de conexão