PTV 2,5-TWIN - Borne de passagem
1078966

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 3, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Cabeamento claro graças à alimentação lateral de condutores
Além da possibilidade de teste no canal funcional duplo, em todos os terminais está disponível uma saída de teste adicional
Os bornes de conexão push-in se distinguem pelas características do sistema CLIPLINE complete
O formato compacto permite um cabeamento no menor espaço