XTTB 1,5-L/N - Borne de dois níveis
1641231

Borne de dois níveis, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 16 A, tipo de conexão: Conexão Push-X, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Além da possibilidade de teste no canal funcional duplo, em todos os terminais está disponível uma saída de teste adicional
O formato compacto e a conexão frontal permitem o cabeamento no menor espaço