ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira Zack plana
0810850

Tira Zack plana, Fitas, branco, identificado, impresso horizontalmente: números ímpares 1-19, 21-39 etc. até 81-99, tipo de montagem: encaixe, para a largura de terminal: 4 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10, altura do campo de texto: 5,15 mm, largura do campo de texto: 4,15 mm

Detalhes do produto








Suas vantagens

Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores de tira Zack, individualmente conforme as suas especificações
Tiras de identificação não gravadas podem ser gravadas individualmente por traçador ou manualmente
Medidas de passo diferentes são possíveis sob consulta
O sistema de tira Zack ZBF com ranhura de plaqueta plana oferece identificação para fileiras de terminais e módulos eletrônicos
As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário