Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

STP 4-2-ZB - Porta-plaquetas
3038613

Porta-plaquetas, encaixável nos bornes a mola ST 1,5..., identificável com UC-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 ou ZBF 4, cinza, não impresso, tipo de montagem: encaixe, altura do campo de texto: 10,5 mm, largura do campo de texto: 4 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Os porta-plaquetas podem ser encaixados, por exemplo, na ranhura central para identificação de terminais com mola de tração ST e duplicam a área de identificação