UC-TMF 4 CUS - Marcador de terminais
0824630

Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 4,2 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 120, altura do campo de texto: 5,1 mm, largura do campo de texto: 3,6 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Serviço de identificação: a Phoenix Contact identifica todos os seus marcadores UniCard individualmente conforme as suas especificações
A família de etiquetagem UniCard UC-TMF... oferece marcadores para produtos com ranhuras de plaquetas altas e planas