Os blocos de distribuição de PTFIX-function permitem a integração simples de elementos funcionais, como separadores, fusíveis ou componentes. Os blocos têm um jumper integrado e estão disponíveis com sete pontos de conexão e uma bitola nominal de 2,5 mm².
Bloco de distribuição, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 19, tipo de conexão: Conexão Push-in, Detecção, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Conexão Push-in, Conexão coletiva, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 15, cor: azul