CSA
ID de certificação: 13631Esquema IECEE CB
ID de certificação: DE1-63088Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 57 A | - 10 |
Bloco de distribuição, com jumpeamento interno, tensão nominal: 450 V, corrente nominal: 41 A, quantidade de conexões: 7, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 4 mm2, Detecção, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 6 mm2, Conexão Push-in, Conexão coletiva, Bitola: 10 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo de montagem: colar, cor: preto
Geral | |
Nota | A corrente de carga máx. dos pontos de conexão individuais não pode ser ultrapassada. |
Para aplicações para distribuição de energia, deve ser observada a norma IEC 60364-4-43:2008, modificada+ Corrigendum out. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10), seção 433.2 e seguintes! |
Tipo de produto | Borne de distribuição |
Número de conexões | 7 |
Número de linhas | 1 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,02 W |
Alimentação | sim |
Quantidade de conexões por nível | 7 |
Bitola nominal | 4 mm² |
Bitola nominal AWG | 12 |
Detecção | |
Comprimento de decapagem | 10 mm ... 12 mm |
Pino calibrador | A4 |
Conexão conforme norma | IEC 60998-2-2 |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 10 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 24 ... 10 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Corrente nominal | 41 A |
Corrente de carga máxima | 41 A (com conexão de condutor com 6 mm²) |
Corrente total máxima | 63 A |
Tensão nominal | 450 V |
Bitola nominal | 4 mm² |
Conexão coletiva | |
Comprimento de decapagem | 12 mm ... 14 mm |
Pino calibrador | A5 |
Conexão conforme norma | IEC 60998-2-2 |
Bitola do condutor, fixa | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 10 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Bitola de condutor flexível [AWG] | 24 ... 10 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
Corrente nominal | 57 A |
Corrente de carga máxima | 57 A (com bitola de condutor de 10 mm²) |
Corrente total máxima | 63 A |
Tensão nominal | 450 V |
Bitola nominal | 10 mm² |
Detecção Bitolas plugáveis diretamente | |
Bitola do condutor, fixa | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Bitola de condutor rígido [AWG] | 20 ... 10 (convertido conforme IEC) |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Conexão coletiva Bitolas plugáveis diretamente | |
Bitola do condutor, fixa | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 2,5 mm² ... 10 mm² |
Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Largura | 27,9 mm |
Altura | 28,6 mm |
Profundidade | 22,7 mm |
Cor | preto (RAL 9005) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grupo de material isolante | I |
Material isolante | PA |
Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Não |
Fixação no suporte | |
Resultado | Aprovado no teste |
Nota | No alinhamento de vários blocos se recomenda a colocação de respectivamente um adaptadores para trilho de fixação por baixo do ponto de conexão ou um elemento de flange entre os blocos. |
Nas variantes com 6 ou 7 conexões é suficiente colocar um adaptador para trilho de fixação ao centro por cada bloco e elementos de flange após cada bloco adicional. | |
Em caso de utilização do adaptador para trilho de fixação PTFIX-NS35, um bloco alinhado pode sobressair no máximo até a metade. |
Ensaio de fio incandescente | |
Período de exposição | 30 s |
Resultado | Aprovado no teste |
Oscilação/ruídos de banda larga | |
Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Gama | Teste de vida útil de categoria 2, na plataforma rotativa |
Frequência | f1 = 5 Hz a f2 = 250 Hz |
Nível ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Aceleração | 3,12g |
Duração do teste por eixo | 5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Resultado | Aprovado no teste |
Choques | |
Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Tipo de choque | Semi-seno |
Aceleração | 30g |
Duração do choque | 18 ms |
Número de choques por sentido | 3 |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
Resultado | Aprovado no teste |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -35 °C ... 110 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 90 % |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexão conforme norma | IEC 60998-2-2 |
IEC 60998-2-2 |
Tipo de montagem | colar |
Código | 3274002 |
Unidades por embalagem | 8 Unidade |
Chave comercial | BEA1 |
Chave de produto | BEA122 |
Página de catálogo | Página 452 (C-1-2019) |
GTIN | 4055626668413 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 22,22 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 22,22 g |
País de origem | PL |
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 57 A | - 10 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |