Os blocos de distribuição de PTFIX-function permitem a integração simples de elementos funcionais, como separadores, fusíveis ou componentes. Os blocos têm um jumper integrado e estão disponíveis com sete pontos de conexão e uma bitola nominal de 2,5 mm².
Bloco de distribuição, Borne básico, tensão nominal: 450 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 6, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: colar, cor: preto