Áreas de aplicação do sistema de blocos FIX Saiba mais sobre as possibilidades de aplicação do sistema de blocos FIX. Graças à estrutura compacta dos blocos FIX prontos para conexão, os blocos de distribuição e os blocos de bornes componentes podem ser rápida e facilmente integrados em grandes quadros de comando e em pequenas caixas de distribuição. Além disso, os vários tipos de montagem permitem a montagem direta em diferentes dispositivos.

Sistema de blocos FIX na instalação em edifícios

Suas vantagens

  • Instalação rápida graças aos blocos de distribuição e blocos de bornes componentes prontos para conexão
  • Grande economia de espaço graças ao tamanho mínimo e a diferentes direções de conexão dos condutores
  • Possibilidades de montagem flexíveis graças a diversos adaptadores de montagem e a variantes adesivas especiais
  • Instalação intuitiva e segura graças à atribuição por cores dos condutores e pontos de conexão
  • Acessórios padronizados – os blocos podem ser expandidos sem perda de divisão, testados e identificados com os acessórios CLIPLINE complete
Visão geral do sistema de blocos FIX, incluindo o adaptador de montagem FIX

Sistema de blocos FIX

O sistema de blocos FIX

O sistema de blocos FIX é composto por blocos de distribuição prontos para conexão e bornes componente, que estão disponíveis com diferentes bitolas, números de polos e cores. Os blocos podem ser usados imediatamente e, graças a vários adaptadores de montagem, podem ser montados de várias formas. Graças à conexão macho-fêmea integrada, os blocos também podem ser combinados conforme necessário para criar soluções de conexão individuais. Os blocos de distribuição e os bornes componentes são adequados para o cabeamento claro em um espaço confinado.

Blocos de distribuição FIX para a instalação KNX

Blocos de distribuição FIX para a instalação KNX

O sistema de blocos FIX para instalações KNX

KNX é um bus de campo especial para a automação predial que permite controlar de forma automática diversas funções como o controle de luzes, alarmes ou climatização em edifícios. Para tornar o cabeamento desses sistemas rápido e fácil, o sistema de blocos FIX oferece soluções FIX-KNX pré-configuradas. Para facilitar a atribuição das cores dos condutores nos distribuidores de triagem, os blocos são identificados com as cores padrão KNX. Isso permite você cabear os condutores principais e de reserva, bem como a fonte de alimentação do sistema de bus KNX de forma eficiente e com economia de espaço.

  • Vermelho: tensão de bus positiva (+)
  • Preto: tensão de bus negativa (-)
  • Amarelo: linha de dados (A)
  • Branco: linha de dados (B)
Bloco de bornes componentes FIX com condutores conectados

Bloco de bornes componentes FIX com condutores conectados

Blocos de bornes componentes

Os blocos de bornes componentes FIX oferecem várias vantagens em relação a caixas de junção e bornes para conexão em caixa convencionais.

  • Manuseio otimizado: instalação sem ferramenta graças à Push-in Technology
  • Cabeamento claro: grande variedade de cores e opções individuais de identificação permitem a atribuição intuitiva entre bloco e condutor
  • Melhor qualidade de contato: a conexão a mola garante um contato elétrico mais confiável e durável.
  • Uso flexível: diversas opções de montagem, como trilho de fixação, a parafuso, adesiva ou com pino de segurança

Em geral, os blocos de bornes componentes são uma alternativa mais moderna e melhor do que as caixas de junção.

O sistema de blocos FIX na instalação em edifícios Os blocos FIX são adequados para diversas aplicações na instalação em edifícios.

Mapa de imagem interativo: O sistema de blocos FIX na instalação em edifícios
Bombas de calor
As bombas de calor são parte integrante do planejamento em muitos projetos de construção. No entanto, as bombas de calor geralmente não são um acréscimo estético que melhora a aparência de um edifício. Por esse motivo, as bombas de calor são projetadas para serem tão compactas quanto possível e o espaço disponível é usado da forma mais eficiente possível. No entanto, isso significa que o espaço para a distribuição de energia é muito limitado. Para combater esse problema, vários fabricantes confiam nos blocos de distribuição e de bornes componentes FIX.
Conexão do motor para persianas elétricas
As persianas elétricas agora são padrão em novos edifícios e também estão sendo cada vez mais recondicionadas em edifícios existentes. O motor é conectado com frequência diretamente ao interruptor ou ao controlador. Em vez disso, os blocos FIX oferecem uma conexão do motor de acionamento que economiza espaço, mas é clara e de fácil manutenção. Graças às inúmeras opções de instalação, os blocos FIX podem ser instalados na posição ideal na caixa da persiana.
Conexão do motor para persianas elétricas
Estação de carga
O sistema de blocos FIX é adequado para uso em estações de carga. Aqui, os blocos FIX podem ser usados, p. ex., na área de entrada para distribuição de energia da linha principal para os componentes internos. Além disso, os blocos FIX também podem ser usados para distribuição intermediária entre a unidade de controle e a unidade de visualização ou na área de saída para a conexão de sensores no conector de carga.
Estação de carga
Coletores do circuito de aquecimento
O sistema de blocos FIX é ideal para o cabeamento de coletores de circuito de aquecimento. Graças ao seu formato compacto e às opções de montagem flexíveis, ele pode ser instalado em praticamente qualquer coletor de circuito de aquecimento. Os blocos de distribuição nas cores cinza, azul e verde-amarelo podem ser usados para o cabeamento da fonte de alimentação (L/N/PE). Os blocos de bornes componentes ou blocos individuais permitem uma conexão de passagem por encaixe clara para os cabos de comando entre o termostato e a válvula do circuito de aquecimento. Dependendo de sua escolha, os pontos de conexão podem ser diferenciados por cor ou com a ajuda de uma identificação. Se os termostatos precisarem controlar vários circuitos de aquecimento em paralelo, os cabos de comando também podem ser conectados em blocos de distribuição FIX.
Coletores do circuito de aquecimento
Caixa de distribuição
O sistema de blocos FIX também é adequado para uso em subdistribuições. Os blocos de distribuição, em particular, oferecem uma oportunidade rápida e fácil de coletar e distribuir potenciais graças ao jumpeamento integrado.
Caixa de distribuição
Caixas de junção
Os blocos de bornes componentes e os blocos de distribuição também podem ser usados em caixas de junção maiores. Aqui, os blocos de bornes componentes ou blocos de distribuição FIX podem ser usados para a conexão clara de, p. ex., sistemas de iluminação, sistemas de monitoramento ou outros consumidores finais. Dependendo da caixa de junção, podem ser selecionados blocos FIX com conexão lateral ou frontal.
Caixas de junção

O sistema de blocos FIX em ambientes de trabalho adversos Os blocos de distribuição FIX também são adequados para uso em áreas de aplicação onde a sujeira e a poeira fazem parte das condições ambientais diárias.

Mapa de imagem interativo: O sistema de blocos FIX em ambientes de trabalho adversos
Equipamentos de construção alimentados por bateria
As caixas de junção são usadas como pontos de conexão em um grande número de dispositivos, p. ex., limpadores de alta pressão e placas vibratórias alimentadas por bateria. Devido à vibração predominante, as conexões a parafuso simples podem se soltar com o tempo, levando a falhas e trabalhos de reparação recorrentes. Para contornar esse problema, alguns fabricantes usam blocos de bornes componentes do sistema de blocos FIX.
Guindastes e outros equipamentos de elevação
Os blocos de distribuição ou blocos de bornes componentes do sistema de blocos FIX também podem ser usados em equipamentos de elevação, como guindastes ou plataformas de elevação. Para distribuir a fonte de alimentação principal para os vários motores, os blocos de distribuição são instalados, p. ex., nos painéis de comando ou nas caixas de comando. Os blocos de bornes componentes também podem ser usados para conectar os cabos de comando dos sensores aos dispositivos de controle. Isso garante uma comunicação e um controle confiáveis.
Guindastes e outros equipamentos de elevação
Escavadeiras e carregadeiras
Os blocos de distribuição e os blocos de bornes componentes do sistema de blocos FIX também podem ser usados em escavadeiras e carregadeiras. Os componentes são projetados para tornar as conexões elétricas seguras e eficientes, o que é extremamente importante em máquinas de construção. Assim como nos equipamentos de elevação, os blocos FIX distribuem energia elétrica ou sinais de uma fonte principal para várias derivações. Isso é importante para alimentar várias partes da máquina, como motores, sensores e controladores. Em especial as escavadeiras precisam ser capazes de controlar diversos motores hidráulicos e sensores. Os blocos FIX também permitem a distribuição de energia elétrica para os sistemas elétricos do veículo, p. ex., a ignição ou a iluminação.
Escavadeiras e carregadeiras
Misturadores de tambor
O sistema de blocos FIX também pode ser uma parte integrante de misturadores de tambor. Os blocos de bornes componentes permitem que o motor rotativo seja conectado de forma rápida, compacta e fácil. Graças à alta flexibilidade na montagem e às várias direções de conexão, a unidade de controle pode ser projetada para ser o mais compacta possível. A integração dos blocos também simplifica a manutenção e a eventual substituição de um dos componentes.
Dispositivos motorizados e ferramentas
Os blocos de distribuição e os blocos de bornes componentes do sistema de blocos FIX são adequados para conectar motores elétricos, bem como motores a gasolina ou a diesel. Para motores elétricos, os blocos FIX podem ser instalados no painel de comando para distribuir a fonte de alimentação principal para os vários motores. Os blocos de bornes componentes podem ser usados para conectar os cabos de comando dos motores aos dispositivos de controle. Nos motores a gasolina ou a diesel, os blocos de distribuição podem ser usados para distribuir a energia elétrica da bateria para vários sistemas elétricos do veículo como, p. ex., a ignição, a iluminação e os sensores. Assim como acontece com os motores elétricos, os blocos de bornes componentes podem conectar os cabos de comando dos sensores aos dispositivos de controle, o que permite o controle e o monitoramento precisos das funções do motor.

O sistema de blocos FIX na tecnologia médica O sistema de blocos FIX é tão confiável e estável a longo prazo que pode até ser usado em aplicações médicas sem nenhuma preocupação.

Mapa de imagem interativo: O sistema de blocos FIX na tecnologia médica
Dispositivos para diagnóstico por imagem (raios X, ultrassom, tomografia computadorizada, ressonância magnética)
Os blocos de distribuição e os blocos de bornes componentes do sistema de blocos FIX também são adequados para conectar dispositivos para diagnóstico por imagem. Eles são muito compactos, livres de manutenção e extremamente flexíveis. Os blocos podem, p. ex., alimentar energia aos vários sensores e detectores de um dispositivo de imagem por ressonância magnética (IRM) e garantir a comunicação e o controle confiáveis.
Dispositivos para diagnóstico por imagem (raios X, ultrassom, tomografia computadorizada, ressonância magnética)
Mesas de cirurgia e camas hospitalares
O sistema de blocos FIX também é usado em camas hospitalares e mesas de cirurgia. Em camas hospitalares, a capacidade de ajuste das camas permite um melhor atendimento ao paciente, apoiando o conforto e o controle da dor, melhorando a mobilidade, otimizando a função respiratória e a circulação e ajudando a evitar úlceras de pressão. Como as camas ainda precisam ser compactas e móveis, o sistema de blocos FIX é perfeitamente adequado. Graças à sua modularidade, os blocos FIX podem ser configurados precisamente de acordo com o número necessário de polos, o que permite um cabeamento simples e compacto. Além disso, as várias opções de montagem dos blocos oferecem uma instalação flexível em praticamente qualquer local.
Ventiladores e máquinas de diálise
Os blocos FIX do sistema de blocos FIX oferecem inúmeras vantagens que os predestinam para uso em ventiladores e máquinas de diálise móveis. Aqui, a confiabilidade é a principal prioridade, pois esses dispositivos são vitais. O sistema de blocos FIX convence pelo cumprimento de diversas normas e testes de qualidade, que garantem a alta confiabilidade dos blocos FIX. Outra vantagem é a facilidade de manuseio e manutenção. Os dispositivos compactos podem ser mais bem integrados à vida cotidiana e guardados, p. ex., em transportadores de pacientes. A estrutura com número preciso de polos e o cabeamento claro dos blocos FIX não só contribuem para um design estreito, mas também para uma manutenção fácil.
Configurador para os blocos de distribuição FIX, blocos de distribuição funcional e blocos de bornes componentes

Configurador para os blocos de distribuição FIX, blocos de distribuição funcional e blocos de bornes componentes

Configurador para blocos de distribuição FIX e blocos de bornes componentes

Use nosso configurador e monte sua solução individual. Com o configurador, soluções individuais podem ser criadas de forma fácil e intuitiva a partir dos blocos de distribuição, blocos de distribuição funcional e blocos de bornes componentes em várias cores.

Use os blocos compactos para o cabeamento com economia de espaço
Blocos de distribuição FIX e blocos de bornes componentes

Os blocos de distribuição e os blocos de bornes componentes prontos para conexão permitem um cabeamento rápido e com economia de espaço. Graças aos adaptadores de montagem versáteis, os blocos FIX prontos para uso podem ser integrados em praticamente qualquer aplicação.

Ir para a brochura
Blocos de distribuição FIX e blocos de bornes componentes