Os blocos de distribuição de PTFIX-function permitem a integração simples de elementos funcionais, como separadores, fusíveis ou componentes. Os blocos têm um jumper integrado e estão disponíveis com sete pontos de conexão e uma bitola nominal de 2,5 mm².
Bloco de distribuição funcional, tipo de fusível: G / 5 x 20, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 6,3 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Detecção, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,2 mm2- 6 mm2, tipo de conexão: Conexão Push-in, Conexão coletiva, Bitola: 10 mm2, bitola: 0,5 mm2- 16 mm2, tipo de montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, Montagem direta com flange, Suspenso, cor: preto