Os blocos de distribuição de PTFIX-function permitem a integração simples de elementos funcionais, como separadores, fusíveis ou componentes. Os blocos têm um jumper integrado e estão disponíveis com sete pontos de conexão e uma bitola nominal de 2,5 mm².
Bloco de distribuição, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 76 A, Corrente permanente térmica Ith: 80 A, quantidade de conexões: 7, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 16 mm2, Conexão rosca de parafuso M4, perfil de conexão: 2,5 mm2 - 6 mm2, Conexão coletiva rosca de parafuso M5, Bitola: 16 mm2, perfil de conexão: 2,5 mm2 - 16 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza escuro