G 5/ 2 - Borne de ligação
2716020

Borne de ligação, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 4, número de polos: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: Rosqueamento direto, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Proteção contra contato