Os blocos de distribuição de PTFIX-function permitem a integração simples de elementos funcionais, como separadores, fusíveis ou componentes. Os blocos têm um jumper integrado e estão disponíveis com sete pontos de conexão e uma bitola nominal de 2,5 mm².
Flange, com fixação por parafusamento, para montagem direta dos blocos FIX de 1,5 mm2, profundidade: 17,7 mm, largura: 7,7 mm, altura: 21,6 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem com parafusos