Blocos de distribuição e blocos de bornes componentes

Blocos de distribuição e blocos de bornes componentes

Os blocos de bornes componentes e de distribuição do sistema de blocos FIX estão disponíveis prontos para conexão em várias bitolas, tipos de montagem e cores. Os blocos FIX podem ser usados imediatamente e combinados como desejado. Os blocos de distribuição e os blocos de bornes componentes são adequados para o cabeamento flexível e com economia de espaço.

Go to Product Detail Page for item 1045931
PTFIX 2X1,5 YE - Monobloco
PTFIX 2X1,5 YE - Monobloco
1045931

Monobloco, Borne básico, tensão nominal: 450 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, tipo de montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, Montagem direta com flange, Suspenso, cor: amarelo

Go to Product Detail Page for item 1045936
PTFIX 2X1,5 WH - Monobloco
PTFIX 2X1,5 WH - Monobloco
1045936

Monobloco, Borne básico, tensão nominal: 450 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, tipo de montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, Montagem direta com flange, Suspenso, cor: branco

Configurador para os blocos de distribuição FIX, blocos de distribuição funcional e blocos de bornes componentes

Configurador para os blocos de distribuição FIX, blocos de distribuição funcional e blocos de bornes componentes

Configurador para blocos de distribuição FIX e blocos de bornes componentes

Use nosso configurador e monte sua solução individual. Com o configurador, soluções individuais podem ser criadas de forma fácil e intuitiva a partir dos blocos de distribuição, blocos de distribuição funcional e blocos de bornes componentes em várias cores.

Suas vantagens

  • Instalação rápida graças aos blocos de distribuição e blocos de bornes componentes prontos para conexão
  • Grande economia de espaço graças ao tamanho mínimo
  • Possibilidades de montagem flexíveis graças a diversos adaptadores de montagem e a variantes adesivas especiais
  • Atribuição colorida de condutores e pontos de conexão para uma instalação intuitiva e segura
  • Acessórios padronizados – os blocos podem ser expandidos sem perda de divisão, testados e identificados com os acessórios CLIPLINE complete

Blocos FIX com Push-in Technology

Os blocos FIX prontos para uso e livres de manutenção com tecnologia de conexão push-in permitem que você os instale de forma rápida e fácil em espaços confinados. O sistema de blocos FIX consiste em blocos de distribuição, blocos de distribuição funcional e bornes componentes. O sistema também é compatível com os acessórios padronizados do sistema de régua de bornes CLIPLINE complete.

Os blocos FIX compactos são adequados para diversas aplicações
Aplicações FIX

O sistema de blocos FIX permite o cabeamento rápido e com economia de espaço. Graças aos adaptadores de montagem versáteis, os blocos FIX prontos para uso podem ser integrados em praticamente qualquer aplicação.

Mais sobre as aplicações FIX
Blocos FIX no coletor do circuito de aquecimento
Blocos de distribuição PTFIX em diferentes cores

Blocos de distribuição PTFIX

Blocos de distribuição PTFIX

Os blocos de distribuição PTFIX são caracterizados pela conexão push-in frontal. Os blocos têm uma ponte integrada, em que cada bloco carrega um único potencial. Você recebe blocos PTFIX com 4, 6, 12 e 18 pontos de conexão e discos individuais com dois pontos de conexão. Os blocos de distribuição estão disponíveis com ou sem alimentação adicional. Com relação à bitola nominal, você pode escolher entre 1,5, 2,5 e 4 mm². Além disso, estão disponíveis blocos de distribuição com uma bitola nominal de 10 mm². Graças à existência de 15 variantes de cor (10 mm² = cinco variantes de cor), é garantida uma fácil atribuição de cores aos condutores e ao ponto de conexão.

Blocos de distribuição PTVFIX com conexão de condutores lateral

Blocos de distribuição e coletivos PTVFIX

Blocos de distribuição PTVFIX

Os blocos de distribuição PTVFIX diferem dos blocos PTFIX principalmente na conexão de condutores na lateral. A conexão push-in lateral pode ser reconhecida pela letra "V" no nome "Vertical". Os blocos de distribuição PTVFIX estão disponíveis como blocos de distribuição e coletivos com uma bitola de 2,5 mm² e 2, 6, 12 e 18 pontos de conexão. Os blocos de distribuição estão disponíveis em cinco cores padrão. Com a integração no configurador online, você pode encomendar outras variantes de cor. Isto também permite que os blocos PTVFIX tenham uma atribuição clara e codificada por cores do ponto de conexão e do condutor.

Blocos de distribuição PTFIX com certificação Ex

Blocos de distribuição PTFIX com certificação Ex

Blocos de distribuição com certificação Ex

Além dos blocos de distribuição PTFIX com aprovações padrão, o portfólio também inclui variantes PTFIX com certificação Ex (proteção contra explosão). A certificação Ex é uma parte integrante essencial da tecnologia de segurança. O padrão Ex permite que os produtos sejam usados em áreas onde substâncias inflamáveis, gases e fontes de ignição possam entrar em contato.

Blocos de distribuição funcionais PTFIX-function

Blocos de distribuição com características funcionais
Blocos de proteção SI
Bloco de distribuição funcional TG
Bloco de distribuição funcional MT
Blocos de distribuição funcionais MTL
Blocos de distribuição com características funcionais

Os blocos de distribuição de PTFIX-function permitem a integração simples de elementos funcionais, como separadores, fusíveis ou componentes. Os blocos têm um jumper integrado e estão disponíveis com sete pontos de conexão e uma bitola nominal de 2,5 mm².

Blocos de proteção SI

Os blocos de proteção SI possuem bloqueios rotativos em vez de elementos de isolamento. Esses bloqueios rotativos permitem a proteção fácil das várias conexões de distribuição. No caso de um disparo, os fusíveis podem ser substituídos de forma rápida e fácil. Além da variante padrão, também estão disponíveis blocos com luzes de sinalização para sinalizar fusíveis com defeito.

Bloco de distribuição funcional TG

Os blocos de base de separação TG são equipados com uma zona de desconexão padronizada. A zona de desconexão permite a integração de plugues de isolação, conectores de fusível ou conectores de componente. Isso permite que os blocos sejam usados de forma bastante individual. Use os blocos para separar ou proteger sinais ou para implementar diodos ou LEDs. Os diversos conectores funcionais se encontram nos acessórios do respectivo artigo.

Bloco de distribuição funcional MT

A variante de seccionamento tipo faca MT é um bloco de isolamento com seccionamento tipo faca integrado. Em vez das zonas de isolamento universais, este bloco possui facas de desconexão articuladas integradas de forma fixa. As facas de desconexão da variante MT economizam espaço e são particularmente cativas. As facas de desconexão articuladas só podem ser abertas com uma chave de fenda. Isso garante um alto nível de segurança, pois é necessária uma ação consciente para abrir as facas de desconexão.

Blocos de distribuição funcionais MTL

Assim como as variantes MT, os blocos MTL são um bloco de corte puro com facas de desconexão permanentemente integradas. A diferença entre as duas variantes é que as facas de desconexão da variante MTL têm uma alavanca. Essa alavanca permite que o usuário opere as facas de desconexão sem ferramentas. Para isso, a variante MTL necessita de mais espaço acima do bloco.

Blocos de bornes componentes PTVFIX montados em trilho de fixação

Blocos de bornes componentes PTVFIX

Bornes componentes PTVFIX

Os bornes componentes PTVFIX transportam um potencial por dois pontos de conexão, o que faz dos bornes componentes os primeiros blocos FIX a transportar mais de um potencial. Esse recurso significa que a(s) fase(s), o condutor neutro e o condutor de proteção podem ser cabeados em apenas um bloco que economiza espaço, tornando os bornes componentes PTVFIX ideais para uso em instalações em edifícios.
Os bornes componentes usam, assim como os outros blocos da família FIX, os acessórios padronizados do sistema CLIPLINE complete. Isso significa que você também se beneficia de vários adaptadores de montagem, um configurador online e acessórios padronizados de teste e identificação. Os blocos estão disponíveis na bitola nominal de 2,5 mm².

Bornes componentes com condutores conectados e identificação

Bornes componentes G e GE

Bornes componentes G e GE

Os bornes componentes G e GE usam a conexão a parafuso universal. A conexão a parafuso é livre de manutenção graças ao princípio patenteado Reakdyn e permite a conexão simples de vários condutores. Os bornes componentes carregam um potencial por dois pontos de conexão. A exceção é o bloco GE 10/2-BA BU.
Os bornes componentes estão disponíveis em bitolas nominais de 4, 10 e 35 mm². Dependendo da bitola, as variantes de bloco contam com 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 12 polos. Os bornes componentes só podem ser fixados por montagem direta por uma conexão roscada.

Use os blocos compactos para o cabeamento com economia de espaço
Blocos de distribuição FIX e blocos de bornes componentes

Os blocos de distribuição e os blocos de bornes componentes prontos para conexão permitem um cabeamento rápido e com economia de espaço. Graças aos adaptadores de montagem versáteis, os blocos FIX prontos para uso podem ser integrados em praticamente qualquer aplicação.

Ir para a brochura
Blocos de distribuição FIX e blocos de bornes componentes

Acessórios de montagem para os blocos de distribuição FIX e bornes componentes

Os blocos de distribuição e bornes componentes da família FIX podem ser integrados de várias formas em sua solução utilizando diferentes adaptadores de montagem e variantes de bloco. Utilize os diversos adaptadores e fixe os blocos no trilho de fixação ou através de flange diretamente na placa de montagem. Versões adesivas estão disponíveis para uma instalação rápida e fácil.

Adaptador para trilho de fixação para montagem longitudinal dos blocos de distribuição no trilho de fixação
Adaptador para trilho de fixação para montagem transversal dos blocos de distribuição no trilho de montagem
Flanges encaixáveis para montagem direta dos blocos de distribuição
Blocos de distribuição com almofada adesiva para montagem adesiva
Adaptador duplo para trilho de fixação
Blocos de distribuição com adaptador com pinos de segurança
Adaptador para trilho de fixação para montagem longitudinal dos blocos de distribuição no trilho de fixação

Os adaptadores para trilho de fixação horizontais estão disponíveis para os trilhos de fixação NS 15 e NS 35. Para a montagem, empurre o bloco FIX sobre as respectivas bases do adaptador. Em seguida, o bloco pode ser encaixado com toda a facilidade no trilho de fixação. Recomendamos a utilização de duas bases de encaixe para cada bloco independente. O número pode ser reduzido se as soluções de bloco forem conectadas. Você encontra o adaptador de montagem correspondente nos acessórios dos blocos correspondentes. Os blocos de distribuição também estão disponíveis com adaptadores.

Adaptador para trilho de fixação para montagem transversal dos blocos de distribuição no trilho de montagem

O adaptador para trilho de fixação vertical pode ser montado nos trilhos de fixação NS 35 e NS 15. Para a montagem, basta empurrar os blocos FIX sobre o adaptador. O adaptador é então encaixado no trilho de fixação. Para evitar o escorregamento dos blocos, em cada montagem é preciso prestar atenção para que o lado com a trava de base fique apontado para baixo. Você encontra o adaptador de montagem correspondente nos acessórios dos diversos blocos. No entanto, você também pode selecionar diretamente os blocos, incluindo os adaptadores na lista de produtos.

Flanges encaixáveis para montagem direta dos blocos de distribuição

Além da montagem em trilho de fixação, os blocos também podem ser montados diretamente por meio de flanges encaixáveis. Para isso, é necessário conectar os flanges nas extremidades dos blocos FIX por meio da conexão macho-fêmea. Para linhas mais longas de blocos, os flanges também devem ser integrados entre os blocos FIX. Assim que os flanges estejam encaixados, os blocos podem ser facilmente aparafusados na placa de montagem. Você encontra o flange correspondente nos acessórios do bloco correspondente.

Blocos de distribuição com almofada adesiva para montagem adesiva

As variantes de blocos de distribuição para a montagem adesiva possuem uma almofada adesiva na parte inferior do bloco. Para montar estes blocos, basta retirar a película protetora da almofada adesiva. Agora você pode fixar o bloco em diferentes superfícies. Na utilização, preste atenção para colar os blocos somente em superfícies limpas. Não é necessário utilizar agentes adesivos ou lixar previamente a superfície. Você pode encontrar instruções detalhadas de instalação e informações sobre o adesivo na área de download dos respectivos produtos na loja online.

Adaptador duplo para trilho de fixação

O adaptador duplo para trilho de fixação pode ser encaixado no NS 35 e permite, assim, a instalação compacta de vários blocos de distribuição. Para a montagem, empurre os blocos de distribuição sobre as respectivas bases do adaptador. Em seguida, os blocos podem ser encaixados com facilidade no trilho de fixação. Recomendamos a utilização de duas bases de encaixe para cada bloco independente. Você encontra o adaptador de montagem correspondente nos acessórios das variantes de 1,5 mm².

Blocos de distribuição com adaptador com pinos de segurança

Uma outra montagem direta pode ser implementada com os adaptadores com pinos de segurança. Para isso, encaixe os blocos de base em bases adequadas do adaptador. Para fixar na placa de montagem, somente é necessário encaixar os pinos de segurança através dos furos pré-fabricados na placa de montagem. Graças aos adaptadores deslocáveis, a distância também pode ser ajustada posteriormente com precisão.

Acessórios gerais

Acessório de jumpeamento para os blocos de distribuição e blocos de coleta
Acessórios de teste para os blocos de distribuição e coleta
Acessórios de identificação para os bornes distribuidores FIX e os bornes componentes
Acessório de jumpeamento para os blocos de distribuição e blocos de coleta

Os blocos de distribuição das famílias FIX têm um jumpeamento integrado. Através deste jumpeamento, todas as conexões de distribuição estão conectadas entre si e também com a conexão coletora. Se você precisar de mais de um bloco de distribuição com 18 pontos de conexão, os blocos de distribuição push-in e os blocos coletivos podem ser expandidos sem problema com os jumpers padrão de 2 polos do sistema CLIPLINE complete. Encaixe os blocos entre si com a conexão macho-fêmea. Assim que os blocos estão conectados, eles podem ser facilmente expandidos com um jumper pelas conexões de distribuição externas.

Acessórios de teste para os blocos de distribuição e coleta

Para realizar os testes da maneira mais rápida e fácil possível, os blocos FIX têm alças de teste especiais para conectores de teste com diâmetro de 2,3 mm. Os pontos de teste permitem testar os blocos de forma fácil com os condutores encaixados. Além disso, os pontos oferecem uma alta segurança de toque durante o processo de teste. Os blocos de distribuição e coletivos estão equipados com um ponto de teste por bloco. Os blocos de distribuição funcionais, por outro lado, possuem um ponto de teste por conexão. A razão para isso é ser possível isolar e testar em separado as várias conexões de distribuição com a ajuda das facas de desconexão. No bloco de proteção, as conexões individuais também podem ser medidas em separado.

Acessórios de identificação para os bornes distribuidores FIX e os bornes componentes

Para a identificação fácil dos blocos de distribuição FIX e bornes componentes, os blocos podem ser identificados com o material de identificação autoadesivo (TML ou SK). Para uma identificação retilínea e correta, os blocos FIX possuem uma ranhura de identificação plana especialmente projetada para identificações adesivas.