PTFIX 6/6X2,5 YE - Bloco de distribuição
3273336

Bloco de distribuição, Borne básico com alimentação, tensão nominal: 450 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 7, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, Detecção, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, Conexão Push-in, Conexão coletiva, Bitola: 6 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo de montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, Montagem direta com flange, Suspenso, cor: amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Poupança de tempo de até 80 % graças aos blocos prontos para montagem sem jumpeamento manual
Conexão de condutores com economia de tempo por meio da tecnologia de encaixe direto push-in sem ferramenta
Cabeamento inequívoco mediante onze variantes de cores diferentes
Utilização flexível através da montagem em trilho de fixação, montagem direta ou colagem
Economia de espaço de até 50 % sobre o trilho de fixação em virtude da montagem transversal