MPS-MT SN - Plugue de teste
3212251

Plugue de teste, com conexão de solda, bitola do condutor até 1 mm2, superfície estanhada, número de polos: 1, cor: cores prat.

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

O conector de teste contata com segurança na caixa de ponte, bem como em todos os soquetes de teste com 2,3 mm de diâmetro
Conector de teste de duas peças para a composição colorida individual do conector
Os conectores de teste são conectados no canal funcional dos terminais do sistema CLIPLINE complete ou em saídas de teste previstas para tal