PTFIX-F - Flange
3274060

Flange, com fixação por parafusamento, para montagem direta dos blocos FIX de 2,5 mm2 e 4 mm2, profundidade: 21,7 mm, largura: 8,6 mm, altura: 28,6 mm, cor: cinza, tipo de montagem: Montagem com parafusos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Possibilidades de identificação simples