Controles de edifícios ILC e Catan

Controles de edifícios

Opte por controles flexíveis de edifícios. Nosso portfólio de controladores e módulos I/O oferece máxima adaptabilidade para aplicações centralizadas e descentralizadas, desde a modernização até novas construções. Compacto, dimensionável e fácil de integrar.

Go to Product Detail Page for item 2861881
IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - Módulo de relé
IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - Módulo de relé
2861881

Inline, Terminal de relé, Saída de relé: 1 (sem voltagem), Contato reversível, 24 V DC, 230 V AC, para a comutação de cargas ôhmicas, velocidade de transmissão no bus local: 500 kbit/s, grau de proteção: IP20, inclusive conector Inline e campo de identificação; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2863931
IB IL 24 DO 4-ME - Módulo digital
IB IL 24 DO 4-ME - Módulo digital
2863931

Inline, Terminal de saída digital, Saídas digitais: 4, 24 V DC, tecnologia de conexão: 3 condutores, velocidade de transmissão no bus local: 500 kbit/s, grau de proteção: IP20, inclusive conector Inline e campo de identificação; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2403160
ILC 2050 BI - Controlador
ILC 2050 BI - Controlador
2403160

Controlador Inline modular para aplicações de automação de tecnologia de edifícios, infraestrutura e tecnologia energética. Possui duas interfaces com endereço IP com separação lógica entre si com respectivamente 2 portas Fast Ethernet integradas. Atribuição configurável das portas Ethernet para a utilização do protocolo Spanning Tree, Daisy Chain e estruturas em anel redundantes para a máxima disponibilidade. Estão integradas quatro interfaces LAN, duas USB e ainda duas interfaces RS-485. As conexões de pontos de dados são expansíveis através de até 63 módulos I/O Inline: digital e analógico, bornes de função para DALI, contagem de pulsos, MBUS ou interfaces seriais.

Go to Product Detail Page for item 2861603
IB IL 24 DO 8-2A-PAC - Módulo digital
IB IL 24 DO 8-2A-PAC - Módulo digital
2861603

Inline, Terminal de saída digital, Saídas digitais: 8, 24 V DC, 2 A, tecnologia de conexão: 4 condutores, velocidade de transmissão no bus local: 500 kbit/s, grau de proteção: IP20, incluindo conectores Inline e campos de identificação; O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Nossos controles de edifícios baseados em Niagara em comparação

Funções, desempenho e áreas de aplicação em um relance

Catan C1 EN
ILC 2250 BI(-L)
ILC 2050 BI(-L)
Catan C1 EN

ILC 2250 BI(-L)

ILC 2050 BI(-L)

Sistemas de gerenciamento de edifícios compatíveis
Versões do Niagara Framework® N4
Complementos do Emalytics para o Niagara Framework®
Situação de instalação ideal
Distribuição elétrica conforme DIN 43880
Quadro de comando
Protocolos e interfaces
IoT e protocolos prediais BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, DALI, DMX e SMI BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, DMX, SMI e LON BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, SMI e LON
Interface KNX-TP integrada
Comunicação SPE entre as unidades de controle
Rede Ethernet 3 portas LAN, Switch Ethernet configurável, 2 placas de interface de rede (NIC), 2 endereços MAC, RSTP 4 portas LAN, Switch Ethernet configurável, 2 placas de interface de rede (NIC), 2 endereços MAC, RSTP 4 portas LAN, Switch Ethernet configurável, 2 placas de interface de rede (NIC), 2 endereços MAC, RSTP
Outras informações
Tela conectável disponível para operação de substituição local
Conformidade com CRA
Módulos I/O 8 UI, 4 DOI, 2 UOI integrados e até 16 módulos de expansão até 63 módulos de expansão Inline até 63 módulos de expansão Inline
Mais sobre o Catan C1 EN Mais sobre o ILC 2250 BI(-L) Mais sobre o ILC 2050 BI(-L)

Resumo de suas vantagens Máxima flexibilidade na automação predial

  • Escalabilidade – eficiência particularmente alta e expansibilidade flexível para aplicações centralizadas e descentralizadas
  • Alta densidade I/O – para uma solução que economiza espaço e custos
  • Fácil instalação – também pode ser realizado em ambientes de instalação apertados ou complexos sem nenhum problema
  • Integração perfeita – também em projetos de outros parceiros Niagara Framework®
  • Planejamento preparado para o futuro – disponibilidade garantida de produtos das famílias de controladores até 2035
Ainda não encontrou um sistema de controle de edifícios adequado?
Descobrir o controle de edifícios ideal para o seu projeto

Vamos descobrir juntos do que é que seu edifício precisa.

Solicitar agora assessoramento
Homem junto a subdistribuição
Cibersegurança no quadro de comando

Preparado para o futuro com a Lei de Resiliência Cibernética (CRA)

Os sistemas em rede são fundamentais para a automação predial moderna – desde o aquecimento e a iluminação até o controle de acesso. A digitalização traz muitas vantagens, mas também aumenta o risco de ciberataques. A Lei de Resiliência Cibernética (CRA) da UE impõe altos requisitos de segurança aos produtos digitais. Nossos sistemas atendem a esses requisitos e oferecem segurança e confiabilidade máximas. Desenvolvemos em conformidade com a norma IEC 62443-4-1 e confiamos em padrões de segurança comprovados internacionalmente. Confie em nossa competência. Aumente a resistência a ciberataques.

Família de produtos Catan


Controle de edifícios Catan C1

Catan C1 Plataforma de hardware aberta com PLCnext Technology

Catan C1 é a nova geração de controle de edifícios com base no ecossistema aberto PLCnext Technology. Por ser uma plataforma flexível e preparada para o futuro, ela ajuda você a implementar soluções eficientes de edifícios inteligentes. Hardware potente e software versátil funcionam perfeitamente juntos e tornam possível um planejamento, instalação e expansão de fáceis de seus projetos. Graças aos I/Os configuráveis, às inúmeras interfaces e aos módulos de expansão, o controlador pode ser adaptado de forma ideal a diferentes aplicações. Funções adicionais podem ser rapidamente integradas por meio da PLCnext Store usando um aplicativo – mesmo sem conhecimentos de programação.

Resumo das características principais do Catan

Mapa de imagem interativo: Portfólio de controles de edifícios
Programação KNX e controlador KNX
O controlador Catan C1 EN baseado na tecnologia Niagara Framework® tem uma interface KNX TP. Isso permite o acesso direto a sua instalação KNX, totalmente sem gateways adicionais. Isso torna a integração com a automação KNX particularmente eficiente e flexível.
Exibir detalhes do produto
Programação KNX e controlador KNX
Operação intuitiva com tela tátil de 2,4"
Para cada módulo da linha de produtos, o Catan Control Panel pode ser acoplado opcionalmente durante a operação. Essa tela destacável não apenas serve como um nível de operação prioritário local, mas também oferece um serviço particularmente simples graças à navegação intuitiva no menu e aos aplicativos específicos do módulo.
Mais sobre a tela
Operação intuitiva com tela tátil de 2,4"
Interligado em todos os níveis
O Catan C1 EN oferece conectividade abrangente com três portas LAN, duas conexões USB e interfaces RS-485 integradas. O switch Ethernet de três portas integrado permite o gerenciamento flexível de portas LAN e WAN e suporta RSTP para proteção loop confiável. A comunicação por meio de duas placas de rede torna o controlador ideal para redes segmentadas, conexões redundantes e arquiteturas de automação sofisticadas.
Exibir detalhes do produto
Interligado em todos os níveis
Assistente de serviço acústico
Na automação de salas, são instaladas caixas no teto ou no piso elevado. Em caso de serviço, a busca pelos dispositivos usando planos pode ser demorada. Para simplificar esse processo, os alto-falantes são integrados o controlador e aos módulos de expansão. As mensagens acústicas facilitam muito a localização do dispositivo.
Exibir detalhes do produto
Assistente de serviço acústico
Interligação preparada para o futuro com Single Pair Ethernet
A linha de produtos Catan conta com Single Pair Ethernet (SPE) como base de comunicação universal para toda a rede de automação. Todos os módulos são conectados via SPE - eficiente, com economia de espaço e longo alcance. Até 16 módulos de expansão podem ser conectados ao controlador por meio de linhas de telecomunicação simples. Os módulos podem ser instalados a uma distância de até 350 metros.
Mais sobre Single Pair Ethernet
Interligação preparada para o futuro com Single Pair Ethernet
Canais IO multifuncionais
Todos os módulos da família de produtos Catan têm canais I/O altamente flexíveis que podem ser configurados para até seis aplicações por canal, desde sinais digitais e analógicos até funções especializadas. A conexão é feita de forma conveniente por meio de bornes push-in de 1,5 mm² e quase todos os formatos de sinal podem ser processados diretamente.
Exibir detalhes do produto
Canais IO multifuncionais
Interfaces RS-485
As duas interfaces RS-485 integradas podem ser convenientemente terminadas por meio do gerenciamento baseado na Web e configuradas para o BIAS – sem nenhuma ferramenta adicional. Para permitir a integração simples aos sistemas prediais e de automação existentes, ambas as interfaces suportam os protocolos comuns Modbus/RTU, DMX e BACnet MS/TP.
Exibir detalhes do produto
Interfaces RS-485
Controlador DALI eficiente para grandes projetos
O módulo de expansão DALI complementa a família de produtos Catan com um poderoso sistema de controle da iluminação para quatro linhas DALI independentes. Ele suporta o padrão DALI-2, incluindo a função MultiMaster para a integração de sensores DALI. Uma fonte de alimentação de bus está integrada. A certificação DiiA garante a compatibilidade com todos os produtos DALI certificados.
Descobrir a expansão DALI
Controlador DALI eficiente para grandes projetos
Módulos Catan no quadro de subdistribuição elétrica
Ícone de meio ambiente
Quadro de subdistribuição de uma instalação elétrica
Pessoa no PC com módulo Catan
Módulos Catan no quadro de subdistribuição elétrica

O portfólio de produtos Catan combina o Niagara Framework® com o controle de edifícios moderno e, ao mesmo tempo, permite o uso contínuo das infraestruturas KNX existentes.
O Catan pode converter perfeitamente as redes KNX em automação predial com capacidade para IoT e continua usando eficientemente o cabeamento KNX existente – o que é possível graças à tecnologia Single Pair Ethernet (SPE) e aos módulos de expansão correspondentes.

Exibir detalhes do produto Catan C1 EN
Ícone de meio ambiente

A família de produtos Catan ostenta o selo Cradle to Cradle Certified® – um sinal de nosso compromisso com o meio ambiente, a eficiência de recursos e a responsabilidade social. Com nosso design, promovemos ativamente a economia circular: materiais reutilizáveis, sem substâncias nocivas. O Catan também aumenta o valor de sua propriedade e suporta certificações DGNB, BNB, LEED e BREEAM.

Quadro de subdistribuição de uma instalação elétrica

Nossa família de produtos Catan impressiona por seu design de hardware padronizado. O controle, incluindo I/Os integradas e o módulo de expansão na caixa de montagem em série, tem uma largura de seis unidades de passo horizontal e um arranjo idêntico de pontos de conexão. Isso facilita muito a expansão dos sistemas existentes, pois os requisitos de espaço da família de produtos são fáceis de estimar. O design compacto dos módulos Catan permite que eles sejam usados em quadros de subdistribuição elétrica e pequenos quadros de distribuição.

Pessoa no PC com módulo Catan

Todos os dispositivos da família de produtos Catan vêm de fábrica com um gêmeo digital, que serve como uma fonte central de informações durante todo o ciclo de vida do produto. Além de uma placa de informação digital, a documentação técnica e as informações importantes de serviço estão disponíveis on-line o tempo todo.
O Catan C1 EN também é equipado com gerenciamento baseado na web, que permite a configuração simples diretamente por meio do browser de Internet padrão, sem nenhum software adicional.

Família de produtos ILC


Resumo das características principais do ILC

Mapa de imagens interativo: controlador para a automação de edifícios
Integração à rede Ethernet
Ambas as gerações da família de produtos ILC 2x50 BI têm quatro portas LAN, duas interfaces USB e RS-485. O switch Ethernet de quatro portas integrado permite o gerenciamento flexível de portas LAN e WAN, RSTP para proteção loop e comunicação por meio de duas placas de rede.
Exibir detalhes do produto
Integração à rede Ethernet
Controle inteligente das luzes com DALI-2
A série ILC 2x50 BI é compatível com o padrão DALI-2 para controle da iluminação moderno e em conformidade com o padrão em edifícios. Com um master DALI integrado, funcionalidade MultiMaster e uma fonte de alimentação DALI integrada, o sistema oferece uma solução completa para controlar e monitorar luzes, sensores e elementos de comando – sem nenhum gateway adicional.
Exibir mestre DALI
Controle inteligente das luzes com DALI-2
Interfaces RS-485
As duas interfaces seriais RS-485 integradas oferecem flexibilidade máxima para comunicação industrial. Ambas as portas podem ser convenientemente terminadas por meio de chaves DIP e configuradas para BIAS. As interfaces são compatíveis com protocolos comuns, como Modbus/RTU e BACnet MS/TP, ideais para uma integração perfeita com os sistemas de automação e gerenciamento predial existentes. Outras interfaces seriais estão disponíveis como opção.
Exibir detalhes do produto
Interfaces RS-485
Preparado para LON para retrofit
Ambas as gerações da família de produtos ILC 2x50 BI ainda estão disponíveis como variantes LON – com uma interface LON TP/FT-10 integrada para conexão direta a redes de edifícios LonWorks® existentes. Isso significa que os sistemas de automação predial mais antigos também podem ser modernizados sem problemas – ideal para a modernização com eficiência energética e para soluções de edifícios inteligentes preparadas para o futuro.
Descobrir os detalhes do produto da variante LON
Preparado para LON para retrofit
Expansão I/O abrangente
A série ILC 2x50 BI oferece um portfólio I/O versátil com entradas e saídas digitais e analógicas para processamento de sinais preciso e aplicações flexíveis. Graças à granularidade fina do canal, à consistente tecnologia de conexão de condutor neutro e ao suporte para sinais de corrente, tensão e temperatura, qualquer instalação pode ser realizada com eficiência. Os módulos de expansão com M-Bus e MP-Bus permitem a integração simples em sistemas modernos de automação predial. Além disso, também estão disponíveis modelos Eco para projetos com custo otimizado.
Exibir lista de produtos
Expansão I/O abrangente
Instalação elétrica no quadro de comando do edifício
ILC 2x50 BI(-L) com tecnologia Niagara Framework®
Controle de edifícios
Automação predial no quadro de comando e Emalytics
Instalação elétrica no quadro de comando do edifício

O controlador ILC 2x50 BI(-L) foi concebido especialmente para as tarefas de automação em edifícios, nomeadamente para o monitoramento e controle da infraestrutura de edifícios, fluxos de energia e na área AVAC. Seu design industrial garante alta confiabilidade e os torna adequados para aplicações críticas para os negócios. Com certificações importantes, como IEC 61000, UL 508 e BTL, o controlador IoT está idealmente equipado para uso em várias aplicações.

Controlador - ILC 2250 BI
ILC 2x50 BI(-L) com tecnologia Niagara Framework®

Como o único controlador do mundo baseado na tecnologia Niagara Framework®, o ILC 2x50 BI(-L) pode expandir até 63 módulos Inline para canais I/O digitais e analógicos, bem como para todos os sistemas de bus comumente usados na tecnologia predial.
Com uma largura de apenas 80 mm, o controlador economiza muito espaço. Outros protocolos de IoT e prediais também podem ser perfeitamente integrados.

Controle de edifícios

Nosso sistema Inline foi projetado para oferecer confiabilidade e disponibilidade funcional em longo prazo. Nosso objetivo é manter nosso portfólio Inline disponível até, pelo menos, 2035. Para isso, os artigos correspondentes são atualizados regularmente com as etapas necessárias de manutenção do produto em hardware e/ou firmware.

Automação predial no quadro de comando e Emalytics

O ILC 2x50 BI(-L) vem com gerenciamento baseado na web, que suporta a configuração do dispositivo sem software adicional por meio de um browser de Internet padrão. Todos os sinais dos canais I/O são lidos e gravados independentemente do aplicativo.
Independentemente disso, o servidor web integrado garante visualizações locais de alto desempenho usando as instalações complementares do Emalytics.

Sistema de gerenciamento de edifícios


Sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics

Gerenciamento de edifícios com Emalytics Controle e análise abrangentes – com base no Niagara Framework®

Descubra como usar o nosso sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics, baseado no Niagara Framework®, para criar redes inteligentes e analisar holisticamente suas instalações, sistemas e negócios.

Logotipo Niagara Framework®

Automação predial com o Niagara Framework® Flexível, dimensionável e compatível com seus projetos de integração

Nossos sistemas de controle são baseados no Niagara Framework® aberto e permitem a fácil integração de soluções de software externas. Beneficie-se de um sistema flexível e dimensionável graças a interfaces padronizadas e à compatibilidade total – ideal para projetos de integração complexos e capacidade de expansão de longo prazo.

Catan C1 e PLCnext Technology

Automação predial com PLCnext Technology Open Automation – com Catan C1 e Symcon, parceiro do PLCnext

Descubra o mundo aberto da PLCnext Technology e utilize as opções de automação de nossos parceiros tecnológicos. O software Symcon e o controlador Catan C1 fornecem a base perfeita para vários projetos na área da automação predial. Beneficie-se da máxima abertura, da integração simples de sistemas existentes e do amplo suporte a protocolos.

Contato


Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Terei prazer em assessorar você em seus projetos de modernização ou de novas construções. Beneficie-se de nossa experiência de vários anos e de nossa abrangente gama de serviços.

Referências


Perguntas frequentes (FAQs)

Controles de edifícios Catan C1 EN e ILC 2250 BI
Engenheiro programado
Cabeamento do Catan C1 EN na subdistribuição
Quadro de comando com o sistema de controle de edifícios ILC 2250 BI
Controles de edifícios Catan C1 EN e ILC 2250 BI

A Phoenix Contact oferece vários controladores para diferentes requisitos: o Catan C1 EN é ideal para automação de salas em distribuidores de triagem (design para montagem em trilho de fixação). O controlador ILC 2x50 BI(-L) foi concebido para projetos complexos de automação predial e suporta amplas opções de integração. Ambos os dispositivos são otimizados para a construção de quadros de comando e podem ser usados com flexibilidade em edifícios novos e existentes.

Engenheiro programado

Os controles de edifícios da Phoenix Contact têm várias interfaces integradas e suportam protocolos abertos, como KNX, DALI, BACnet, Modbus, M-Bus e MQTT. Isso permite a integração de sistemas de iluminação, ar condicionado, segurança e energia em todos os negócios – independentemente do fabricante e à prova de futuro.

Cabeamento do Catan C1 EN na subdistribuição

Os dispositivos são projetados para montagem em trilho DIN e têm tecnologia de conexão plugável, o que simplifica a instalação, especialmente para eletricistas. O design para montagem em trilho de fixação da família de produtos Catan permite uma integração com economia de espaço em armários de distribuição padrão.

Quadro de comando com o sistema de controle de edifícios ILC 2250 BI

Sim. Os módulos de expansão e os componentes I/O permitem que os controladores sejam adaptados de forma flexível aos tamanhos dos projetos. Graças à arquitetura aberta e ao suporte a protocolos de comunicação modernos, eles estão preparados de forma ideal para requisitos futuros, como gerenciamento de energia, conexão IoT ou integração com a nuvem.