Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Comunicar com segurança em aplicações de segurança

Com os produtos do sistema COMPLETE line, você implementa uma infraestrutura de comunicação de alto desempenho e segura dentro de sua aplicação de energia. Os roteadores de segurança protegem suas soluções de automação de ataques externos. Os componentes de infraestrutura Ethernet garantem uma comunicação confiável.

Criação de soluções para a comunicação segura em aplicações de energia

Criação de soluções para a comunicação segura em aplicações de energia
Comunicação móvel
Conecte sua aplicação com a sala de controle central para um acesso inclusive à distância. Se não houver uma comunicação por fio para esse efeito, com o TC Router fica disponível uma comunicação móvel e sem fio.
Saber mais
Comunicação móvel
Proteção contra sobretensão
Para além da comunicação segura, a proteção da rede de comunicação contra danos físicos devido a sobretensões proporciona segurança adicional. Os dispositivos de proteção contra sobretensão DT-LAN evitam danos nos seus dispositivos Ethernet.
Saber mais
Proteção contra sobretensão
Comunicação DSL
Através de conexões por fio ou baseadas em fibra óptica, você comunica com a sala de controle de modo confiável, inclusive se estiver distante da mesma. O TC Extender Modem é a opção para uma conexão direta e segura através de DSL.
Saber mais
Comunicação DSL
Comunicação segura
No setor energético, a utilização da Internet necessita de uma proteção especial contra hackers e intrusos externos. Os roteadores de segurança mGuard Security Router oferecem a tecnologia VPN e de firewall necessária para proteger a rede local contra ameaças provenientes da Internet e garantir uma comunicação segura.
Saber mais
Comunicação segura
Switches
Os switches constituem o ponto de conexão central de todos os dispositivos de Energy Automation para uma comunicação confiável dentro da aplicação local. Especialmente adequados para as demandas dessas aplicações são os Switches Gerenciáveis. Além do mais, eles cumprem as especificações da norma IEC 61850, que inclui prescrições cada vez mais rigorosas.
Saber mais
Switches
Infraestrutura de comunicação
Para a integração de outros dispositivos na rede de comunicação local, a Phoenix Contact oferece diversos conversores de mídia, cabos Patch e caixas de junção como parte da solução completa para qualquer aplicação.
Saber mais
Infraestrutura de comunicação

Entrevista: Comunicar com segurança em aplicações de segurança

Entrevista: Comunicar com segurança em aplicações de segurança
Comunicar com segurança em aplicações de segurança YouTube