Alimentar e proteger na rede separada DC A eficiência energética, a estabilidade da rede e a eficiência dos recursos são três características de destaque das redes separadas DC. Para maximizar essas vantagens, as redes separadas DC têm de ser operadas de forma estável e segura. Para isso, a Phoenix Contact oferece soluções adequadas de eletrônica de potência e tecnologia de proteção.
Em um mundo que se concentra cada vez mais em energias renováveis e soluções sustentáveis, as redes separadas DC estão se tornando cada vez mais importantes. Atualmente, os geradores, acumuladores e quase todos os consumidores já são alimentados por corrente contínua. Essas áreas podem ser acopladas de forma especialmente eficiente por meio de redes separadas DC. Assim, as redes separadas DC são o elemento-chave no caminho para a neutralidade climática. Essas redes não oferecem apenas uma opção eficiente para a transmissão de energia, mas também economizam recursos e oferecem inúmeras vantagens em termos de confiabilidade e qualidade da rede. A concepção e a operação integrada de redes separadas DC requer eletrônica de potência e fonte de alimentação adequadas.
Eletrônica de potência para redes separadas DC Para soluções de alimentação confiáveis
Se as redes separadas DC forem criadas a partir da rede AC pública, elas oferecem dispositivos de alimentação AC/DC ativos. Graças à sua bidirecionalidade e à certificação conforme VDE-AR-N 4110 e VDE-AR-N 4105, esses dispositivos, designados AIC (Active Infeed Converter), permitem realimentar a energia excedente na rede pública, p. ex., de fontes de energia renovável. Para isso, pode ser usado, p. ex., o módulo de potência AC/DC TRIO POWER com potência de 20 kW e conversão de potência bidirecional. Com tecnologia de conexão frontal e uma tensão DC até 1000 V, ele pode ser usado de forma versátil.
A integração de setores CC na rede separada DC não requer esforço com nossos módulos de potência CHARX power no formato de 19", graças à ampla faixa de entrada e saída DC.
O PLCnext Engineer permite o controle flexível de módulos individuais. Desse modo, os setores DC podem ser agrupados em um sistema consistente de gerenciamento de rede. Isso aumenta a eficiência e a flexibilidade do sistema global.
Alimentação de 24 V DC diretamente da rede separada DC Conceitos seguros de alimentação em todos os níveis
Com nossas potentes fontes de alimentação da família de produtos QUINT, você alimenta de forma confiável seus consumidores de 24 V a partir da rede separada DC. As diversas funções em faixas de potência variáveis asseguram a máxima disponibilidade de sua instalação.
Se no nível de 24 V DC forem necessários conversores DC/DC para converter para outros níveis de tensão, aqui nada muda para você. Esses e outros produtos, p. ex., módulos de redundância, módulos de buffer ou inversores DC/AC, são usados como habitualmente. Nossa promessa de disponibilidade especialmente alta do sistema por meio de nosso conceito de fornecimento consistente e seguro, o conceito de Power Reliability, também oferecemos a você para redes separadas DC.
Proteção contra surto em redes separadas DC Soluções personalizadas para a operação segura de 12 V DC a 1500 V DC
A norma DIN VDE 0100-443 estipula proteção contra surto quando as sobretensões podem colocar em risco a vida humana, instalações públicas ou instalações industriais. Isso se aplica igualmente as redes de corrente alternada e a redes separadas DC. Muitos componentes eletrônicos são usados em redes separadas DC que têm um risco maior de falha em caso de sobretensão. Oferecemos proteção personalizada contra surto de 12 V DC bis 1500 V DC para garantir a operação segura e confiável de sua instalação.
Proteção segura de dispositivos Proteção ideal para quadro de comando de máquinas e de controle
Os disjuntores de proteção fornecem proteção confiável em redes separadas DC. Eles evitam sobrecargas e curtos-circuitos, interrompendo rapidamente o circuito de corrente em caso de erro. Graças à sua alta potência de comutação e tempo de resposta rápido, são ideais para uso em aplicações industriais e sistemas de controle. O formato modular de nossos disjuntores de proteção permite a integração e expansão fáceis em sistemas existentes. Dessa forma, eles contribuem para a segurança e eficiência de modernas redes separadas DC. Nossos disjuntores de proteção são projetados para redes separadas DC de 24 V ou 48 V.
Para a comutação de tensões mais altas, recomenda-se o uso de produtos especiais, como o disjuntor DC CONTACTRON ELR HDC.
Áreas de aplicação de acordo com a tecnologia
Nessa tabela pode consultar a tecnologia de ativação ideal para a seu caso de aplicação:
| Tempo de resposta em caso de sobrecarga | Tempo de resposta em caso de curto-circuito | Sua aplicação está protegida de modo ideal contra | |
|---|---|---|---|
| Disjuntores de proteção térmicos | Adequado | Inadequado | Sobrecarga |
| Disjuntores de proteção termomagnéticos | Adequado | Ideal | Sobrecarga, curto-circuito |
| Disjuntores eletrônicos de proteção | Ideal | Ideal | Sobrecarga, curto-circuito e linhas de grande extensão |
Produtos e soluções para a alimentação e segurança confiáveis em redes separadas DC
Pesquisa e desenvolvimento Somos caracterizados por nossa força inovadora e garantia de futuro
O uso de redes separadas DC na indústria ainda está no início. Por esse motivo, os obstáculos técnicos e a falta de padrões ainda representam alguns desafios para nossos clientes. Para combater isso e impulsionar a expansão de redes separadas DC, a Phoenix Contact está envolvida há anos em projetos de pesquisa e comitês internacionais, como a ODCA, o Shift2DC e o HybSchaDC, sobre o tema da corrente contínua, e investe bastante no desenvolvimento de seus próprios produtos.