Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Conexão na rede separada DC A expansão de redes separadas DC na indústria é uma chave para a revolução energética. Aposte em sua rede separada DC em tecnologia de conexão segura e confiável.

Robôs em uma máquina grande com esteira transportadora

Tecnologia de conexão inovadora em redes separadas DC

Em uma rede separada DC, a corrente não oscila, ao contrário de uma rede de corrente alternada. Portanto, a carga elétrica na corrente contínua passa somente em um sentido e não há passagens por zero. Desse modo, sob certas condições podem ocorrer arcos voltaicos em redes separadas DC, que são difíceis de extinguir. Em termos de tecnologia de conexão, isso resulta em requisitos especiais em algumas áreas de aplicação.

Instalação de produção com robôs e quadros de comando

Transmissão eficiente de energia e sinais Cabeamento inovador do quadro de comando e de campo

A tecnologia de conexão é fundamental para a geração, o armazenamento e a distribuição de energia em redes separadas DC e necessária para um sistema integrado. Nossa abrangente oferta de soluções para o cabeamento do quadro de comando e de campo é adequada para o uso com corrente alternada e também corrente contínua. Réguas de bornes, blocos de distribuição, conectores, bem como cabos e condutores com tecnologias inovadoras de conexão e travamento sem ferramenta oferecem um manuseio extremamente fácil e economizam tempo e custos durante a instalação.

Conector ArcZero em uma instalação de teste na produção automotiva

Evitar arcos voltaicos com segurança Requisitos especiais em redes separadas DC

Em caso de processos de comutação e desconexão podem ocorrer arcos voltaicos perigosos em redes separadas DC. Isso pode causar danos nos contatos e nas caixas e, no pior dos casos, representar um risco para o operador. Portanto, é essencial garantir a prevenção de arcos voltaicos, especialmente em locais onde as máquinas e instalações são de acesso aberto. Aqui o novo conector ArcZero pode ajudar, já que extingue ativamente o arco voltaico por meio de um circuito eletrônico diretamente no conector. Isso não apenas garante maior segurança, mas também simplifica o manuseio durante a instalação e manutenção. Em caso de manutenção, a substituição do dispositivo pode ser feita sob carga.

Vista de um acumulador de bateria com uma pessoa de pé lá dentro

Cabeamento flexível e potente Interfaces modulares com conectores industriais

Para a transmissão e o armazenamento de energia renovável, a demanda de conectores aumenta com correntes nominais a partir de 40 A. Em sistemas de acumuladores de bateria, os conectores CEE clássicos estão sendo cada vez mais substituídos por conectores industriais HEAVYCON. Devido à resistência de contato menor, a dissipação de potência é reduzida e economiza custos de eletricidade. Além disso, o HEAVYCON modular cria uma interface altamente compacta através da combinação de diversos meios de transmissão em uma caixa. A Push-in Technology oferece uma conexão de condutor segura e sem ferramenta.

Sistema de instalação QPD com tecnologia de conexão rápida

Configuração de distribuição segura de energia Conexão fixa graças a conectores de instalação que podem ser destravados com ferramenta

Com nossos sistemas de instalação QPD e PRC, você configura sua distribuição de energia de forma flexível e sem esforço. Dependendo da aplicação, selecione entre conexão de cabos simples, ​distribuição de energia prática ou ​conexão de dispositivos compacta. As caixas robustas e os graus de proteção elevados até IP69K permitem uma transmissão de potência segura. Além disso, as variantes de conector com travamento que pode ser destravado com ferramenta oferecem a você segurança contra a desconexão acidental dos conectores.

Produtos e soluções para uma rede separada DC segura


Pessoas observando um produto recém-desenvolvido

Pesquisa e desenvolvimento Somos caracterizados por nossa força inovadora e garantia de futuro

O uso de redes separadas DC na indústria ainda está no início. Por esse motivo, os obstáculos técnicos e a falta de padrões ainda representam alguns desafios para nossos clientes. Para combater isso e impulsionar a expansão de redes separadas DC, a Phoenix Contact está envolvida há anos em projetos de pesquisa e comitês internacionais, como a ODCA, o Shift2DC e o HybSchaDC, sobre o tema da corrente contínua, e investe bastante no desenvolvimento de seus próprios produtos.

Contato

Vamos juntos criar um futuro mais sustentável expandindo as redes separadas DC

Teremos o maior prazer em assessorar você na concepção de sua rede separada DC e prestar consultoria sobre produtos e soluções.