Identificação A identificação consistente de todos os componentes é uma etapa do processo que consome muito tempo na construção de quadros de comando. Para uma implementação eficiente, a linha completa do MARKING system oferece soluções de identificação para todos os requisitos e aplicações.

Dois funcionários estão em uma célula de identificação em uma grande sala de produção

Soluções completas para a identificação eficiente

A identificação clara, visível e permanente garante a segurança e simplifica os processos de trabalho. Todos os processos de trabalho ao longo do ciclo de vida do produto de um quadro de comando podem ser executados com mais eficiência se os componentes forem rotulados uniformemente. Impressão, separação e montagem de identificações – até 30% do tempo total de produção de um quadro de comando é contabilizado apenas por essas tarefas. Nossas soluções de identificação garantem a máxima eficiência nessa etapa de trabalho: o software de identificação, os sistemas de impressão e os materiais de identificação são coordenados de forma ideal e de uso intuitivo.

Suas vantagens de uma identificação eficiente

  • Amplo portfólio de produtos: identificação específica para cada aplicação, dentro e fora do quadro de comando, usando termotransferência, LED UV e tecnologia a laser
  • Um software de identificação para o gerenciamento e controle de todos os sistemas de identificação da Phoenix Contact
  • Cerca de 60% de economia de tempo: o THERMOMARK E SERIES imprime e monta automaticamente soluções de identificação em condutores e cabos em apenas uma etapa
  • Flexibilidade total: soluções de sistema para processos de identificação central em uma célula de identificação, processos de identificação descentralizados no local ou por meio de sistemas de assistência ao operador

Soluções de identificação para a produção de quadros de comando Projeto flexível e expansível do processo de identificação

Funcionária identificando na célula de identificação
Os operadores identificam com o THERMOMARK GO e o MARKING system app
Técnico fazendo identificação no clipx WIRE assist
Funcionária identificando na célula de identificação

Se todos os processos de identificação forem executados de forma centralizada em uma célula de identificação, é essencial que todos os sistemas de identificação sejam controlados e gerenciados a partir de um software de identificação. Com a ajuda do software MARKING system, você atribui seus projetos aos sistemas de impressão e identificação e inicia os processos de impressão com apenas um clique. Além do controle comum via Ethernet, o THERMOMARK E SERIES também oferece outra vantagem. Ao usar a interface de comunicação bidirecional OPC UA, você recebe informações em tempo real sobre o projeto e o status operacional dos dispositivos individuais. Em caso de mau funcionamento, é possível reagir rapidamente e, assim, minimizar os tempos de inatividade.

Os operadores identificam com o THERMOMARK GO e o MARKING system app

Em uma ampla produção de quadros de comando, a identificação consistente pode envolver um grande esforço. Com nossos sistemas de impressão portáteis você torna suas tarefas e processos de trabalho mais independentes e mais flexíveis. Realize diferentes trabalhos de identificação de forma rápida e fácil diretamente no quadro de comando com a impressora de cartões flexível THERMOMARK PRIME, a impressora de etiquetas controlada por aplicativo THERMOMARK GO ou a robusta impressora portátil THERMOMARK GO.K.

Técnico fazendo identificação no clipx WIRE assist

Combine nossos sistemas de identificação com o sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist para obter um processo eficiente, ergonômico e semiautomatizado de processamento de condutores e cabos. O sistema com suporte de software orienta você passo a passo durante todo o processo, controla automaticamente os equipamentos de saída relevantes e fornece as informações necessárias com base nos dados do ECAD. Isso permite fluxos de trabalho intuitivos e minimiza o risco de erros. Ao adaptar o equipamento do sistema de assistência ao operador de acordo com os requisitos, é possível reagir de forma individual e flexível aos respectivos requisitos do cliente ou da aplicação no negócio do projeto.

Equipamentos para a identificação industrial

Sistemas de identificação Tecnologia de transferência térmica, LED UV e laser

A identificação está mais fácil do que nunca com nossos sistemas de identificação: seja por tecnologia de transferência térmica, laser ou LED UV. Com diferentes sistemas de impressão e identificação oferecemos, garantidamente a solução certa para a identificação de bornes, condutores e cabos, equipamentos e instalações. Você quer tornar a construção de quadros de comando ainda mais eficiente? Nosso sistema de identificação THERMOMARK E SERIES modular combina e automatiza, pela primeira vez, várias etapas do processo de identificação e, assim, permite aumentar a eficiência de forma significativa neste processo demorado.

Mais eficiência na construção de quadros de comando com identificação automatizada
THERMOMARK E SERIES

Você está buscando uma solução de identificação eficiente para sua construção de quadros de comando? Então, surpreenda-se com nosso sistema de identificação modular THERMOMARK E SERIES.

Download da brochura
Impressora da THERMOMARK E SERIES
Vários materiais para identificação de condutores e cabos, bornes, dispositivos e sistemas

Material de identificação

Nosso material de identificação é adequado para todas as aplicações, situações de montagem e requisitos de resistência no ambiente industrial. Seja em um quadro de comando protegido ou em condições extremas, oferecemos soluções de identificação para todos os requisitos e áreas de aplicação. Com nossos produtos, atendemos a todas as normas e padrões internacionais.

Funcionário cria identificações com o software MARKING system

Software de identificação

Com o software de identificação, você pode realizar de forma fácil e conveniente suas soluções de identificação projetadas individualmente. Todos os nossos sistemas de identificação podem ser controlados e gerenciados centralmente a partir de um único software. Com a ajuda de funções abrangentes e opções de design, soluções de identificação projetadas individualmente podem ser realizadas para cada aplicação. Graças às poderosas funções de importação de dados e às interfaces com sistemas ECAD comuns e formatos de tabela, o software garante processos de identificação eficientes. A interface com clipx ENGINEER permite processos perfeitos desde o planejamento até a produção. Além disso, o Wire Marking Application Center fornece uma representação do gêmeo digital de suas identificações de condutores e cabos e orienta você durante todo o processo até o cabo marcado acabado.

O funcionário conserta o identificador a laser TOPMARK NEO

Serviços individuais feitos sob medida

Além de software e hardware para a criação de suas identificações, oferecemos conceitos de serviços completos. Isso abrange desde a instalação e o treinamento até reparos e manutenção específicos do equipamento e o fornecimento de equipamentos emprestados, quando necessário. Não importa o desafio que você esteja enfrentando, nós o apoiaremos com competência em qualquer uma de suas preocupações e estaremos sempre ao seu lado com serviços coordenados individualmente.

A identificação passa como um fio vermelho por toda a cadeia de processos – começando com os dados de identificação digital nos sistemas ECAD e terminando com a montagem das identificações. Facilitamos o trabalho diário de nossos clientes com soluções de sistemas específicos para cada aplicação, que consistem em materiais de identificação, impressoras e software para processos de identificação eficientes.

Katharina Faes - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Gerenciamento de produtos Identificação
Katharina Faes
Soluções para maior eficiência
Preparação de condutores

Descubra como aproveitar ao máximo o potencial para aumentar a eficiência na preparação e no processamento de condutores na construção de quadros de comando. Para isso, nós o apoiamos com sistemas de assistência ao operador com suporte de software, ferramentas manuais adequadas, sistemas de ferramentas automáticos e sistemas de impressão.

Continuar para a preparação de condutores
O operador marca um condutor em uma estação de trabalho para a preparação de condutores