Preparação de condutores Dificilmente alguma etapa do processo de construção de quadros de comando exige mais operações manuais do que a preparação de condutores. Com os sistemas de assistência ao operador apoiados por software e os sistemas de impressão e ferramentas automáticos adequados, você pode executar essas etapas de trabalho com o máximo de eficiência.

O operador marca um condutor no sistema de assistência ao operador para a preparação de condutores

Maior segurança de processo por meio do suporte de software

A preparação e o processamento de condutores representa uma grande parte do tempo de trabalho do construtor de quadros de comando. Nosso sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist permite a automação parcial dessas etapas de trabalho, resultando em uma redução significativa dos tempos de processamento. Além disso, a estação de trabalho com suporte de software garante maior segurança de processo e permite a implantação flexível de pessoal por meio de uma operação guiada e intuitiva. Os documentos de produção digitais que os acompanham otimizam a interface com o cabeamento e, assim, geram um aumento na eficiência em todas as etapas individuais do processo.

Suas vantagens da preparação eficiente de condutores na construção de quadros de comando

  • Preparação de condutores sem erros por meio de documentos de produção completos de sistemas de engenharia
  • Economia de tempo por meio de automação parcial, bem como controle direto dos dispositivos a partir do software de assistência ao operador
  • Qualidade consistentemente alta por meio de processos de trabalho parcialmente automatizados e com suporte de software
  • Estações de trabalho individualmente configuráveis e ergonomicamente otimizadas
Sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist composto por software de assistência ao operador, sistemas de ferramentas automáticos, sistemas de impressão e ferramentas manuais em uma bancada de trabalho

Expansível e individual de acordo com suas necessidades

Com o sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist, oferecemos uma "ferramenta" com suporte de software para a preparação eficiente de condutores e cabeamento na construção de quadros de comando. O sistema modular oferece um certo grau de liberdade no design do seu local de trabalho. Seja equipando a estação de trabalho existente com sistemas automáticos eficientes de ferramentas e impressão ou optando pela solução completa ergonômica com mesa de trabalho com altura ajustável: com nossas soluções expansíveis, você pode otimizar a preparação de seus condutores, levando em conta suas necessidades individuais. A base do sistema é o software de assistência ao operador, que fornece claramente as informações necessárias com base nos dados exportados do sistema ECAD. O software o orienta passo a passo no processamento. O controle direto dos dispositivos e sistemas relevantes também ajuda a aumentar a eficiência.

Mapa de imagem interativo: sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist para a preparação de condutores
Software de assistência ao operador
O software de assistência ao operador controla automaticamente os dispositivos e guia intuitivamente o usuário pelo processo de preparação de condutores com o cabeamento subsequente. As informações necessárias são preparadas e exibidas no monitor em um formato facilmente compreensível.
Mesa de trabalho de altura regulável
A mesa de trabalho com ajuste elétrico da altura permite um design ergonômico da estação de trabalho. O sistema oferece a vantagem de poder alternar entre as posições de trabalho sentado e em pé. Além disso, ele serve para se ajustar ao tamanho do corpo e/ou à atividade a ser realizada.
Estrutura modular
Por meio dos acessórios correspondentes, os sistemas de ferramentas automáticos e os sistemas de impressão necessários podem ser acoplados diretamente à mesa de trabalho. A posição dos equipamentos em altura e a orientação de trabalho podem ser ajustadas de acordo com as necessidades do usuário. Nos braços de suporte e nas colunas existem guias que permitem a instalação de outros acessórios.
Estocagem de condutores
Dependendo dos requisitos, uma variedade de condutores diferentes pode ser estocada e fornecida diretamente para a máquina automática de corte. O condutor pode ser trocado rapidamente e em apenas algumas etapas.
Móvel e flexível
Equipado com rodízios giratórios industriais especiais com freio, o clipx WIRE assist pode ser usado onde quer que o trabalho seja. Isso reduz caminhadas desnecessárias e economiza tempo.
Ferramentas automáticas
Os comprovados sistemas de ferramentas automáticos, como a máquina automática de corte CUTFOX 10, garantem o processamento rápido e preciso de condutores e fios. Em conjunto com o controle automático do software de assistência ao operador, é possível obter um aumento significativo na eficiência.
Sistemas de identificação
Use o equipamento THERMOMARK E SERIES para imprimir e montar identificações em condutores e cabos em uma única operação automatizada. Além disso, você pode combinar outras impressoras por termotransferência para a criação de identificações do equipamento.
Acessórios
Acessórios como tomadas, prateleiras, caixotes do lixo ou uma lâmpada de oficina podem ser fixados diretamente na mesa de trabalho do sistema, conforme necessário.
Gaveta com fecho
Além do ajuste elétrico de altura, a mesa de trabalho dispõe de uma gaveta extraível que pode ser trancada. As ferramentas manuais, por exemplo, podem ser armazenadas de forma organizada e estão sempre ao alcance.

Com conceitos de ferramentas expansíveis, oferecemos a cada construtor de quadros de comando a solução que melhor se adapta às suas necessidades. Independentemente dos produtos escolhidos, ele sempre obtém uma vantagem em termos de ergonomia, economia de tempo e qualidade.

Jannis Münkner - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Gerenciamento de produtos Ferramentas
Jannis Münkner
Sombra de ferramentas para ferramentas manuais

Sombra de ferramentas personalizada

Sombra de ferramentas personalizada Para uma organização ideal de suas ferramentas

Por meio de nossa colaboração com a TECSAFE, oferecemos mais soluções personalizadas para melhorar a organização e aumentar a eficiência. Na loja online, você pode configurar e encomendar insertos de espuma individuais. Selecione suas ferramentas Phoenix Contact no configurador online e integre-as com facilidade a suas sombras de ferramentas via Drag & Drop. Encomende a partir de 1 unidade e otimize seus processos de trabalho.

Atualmente, as entregas são possíveis para endereços de entrega na Alemanha e na UE

Soluções para maior eficiência
Montagem e cabeamento

Reduza consideravelmente seus esforços de montagem e cabeamento. Com as tecnologias Push-in e Push-X, você faz o cabeamento do seu quadro de comando de forma rápida e sem ferramenta com um encaixe fácil. Com nossas soluções flexíveis de produtos, bem como ferramentas manuais ergonômicas e soluções de identificação móveis, possibilitamos um trabalho eficiente em qualquer local.

Continuar para montagem e cabeamento
Operador em uma placa de montagem para um quadro de comando