As suas aplicações – as nossas soluções
Os sistemas I/O registram todos os pontos de dados em um edifício moderno. Assim, eles transmitem dados de entrada e de saída entre o nível de controle e da aplicação. Eles são a interface entre redes Ethernet e sensores e atuadores frequentemente baseados em bus de campo. De modo a integrar funções adicionais, os módulos I/O modulares são fáceis de expandir. Para uma alta diversidade de funções, a Phoenix Contact oferece caixas de montagem para eletrônica modulares e tecnologia de conexão compatível. Assim, você pode configurar com toda a facilidade módulos eletrônicos à medida com interfaces de equipamento padronizadas ou com conexões frontais especialmente compactas.
Aplicações frequentes para conexões de equipamento para sistemas I/O
- Módulos I/O
- Controladores I/O
- Controle de atuadores e entradas de sensor
Aplicações frequentes para conexões de dispositivo para sistemas I/O
- Módulos I/O
- Controladores I/O
- Controle de atuadores e entradas de sensor
Suas vantagens
- Alta flexibilidade graças ao sistema modular com tecnologia de conexão adequada
- Conexões de equipamento padronizadas como RJ45, USB, D-SUB ou soquetes de antena
- Simples de personalizar em termos de design, cor e impressão
- Conectores bus para trilho de fixação com contatos paralelos e seriais para a comunicação simples entre módulos
Bornes e conectores de placa de circuito impresso
Bornes e conectores de placa de circuito impresso versáteis
Os sistemas I/O são tão diversificados quanto as tarefas que assumem. Apesar do espaço de montagem limitado, os equipamentos têm de ser de instalação e manutenção fáceis. Os bornes e conectores de placa de circuito impresso compactos da Phoenix Contact associam uma confiabilidade sem compromissos com um alto conforto de utilização.
- Conectores e bornes para a placa de circuito impresso
- Para passos de 2,5 até 5,08 mm
- Para correntes até 24 A (IEC)/20 A (UL)
- Versões com conexões a parafuso ou a mola
Conectores placa a placa robustos para a conexão no interior do equipamento de placas de circuito impresso
Conectores placa a placa robustos para a conexão no interior do equipamento de placas de circuito impresso
Os componentes dos equipamentos da eletrônica industrial são, por um lado, cada vez mais compactos. Ao mesmo tempo, também aumenta o seu âmbito de funções e sua capacidade de potência. A base deste tipo de equipamentos é formada por plugues placa a placa para a conexão interna do equipamento de várias placas de circuito impresso. São especialmente adequados para aplicações descentralizadas e modulares em controladores I/O ou módulos I/O.
- Passos compactos de 0,8 mm e 1,27 mm
- Versões blindadas e não blindadas
- Variantes horizontais e verticais para diferentes configurações de placas de circuito impresso
- Para alturas de pilha de 6 até 12 mm
Conectores de encaixe direto SKEDD para conexões de placa de circuito impresso plugáveis e removíveis
Conectores de encaixe direto SKEDD para conexões de placa de circuito impresso plugáveis e removíveis
O equipamento técnico dos módulos I/O é tão versátil como as tarefas que assumem. Os conectores de encaixe direto SKEDD para a conexão de placa de circuito impresso permitem uma alta flexibilidade no planejamento do design da placa de circuito impresso. Além de sistemas I/O, também são utilizados em controladores de portões e portas, como também em luzes de sinalização, terminais de operação, telas, sistemas de alarme, detectores de fumo e de incêndio.
- Rebites de expansão para o intertravamento seguro sem solda
- Versões de uma ou duas linhas para passos de 3,5 mm e 5,0 mm
- Com conexão push-in por mola ou conexão por crimpagem
- Para correntes até 12 A e tensões até 320 V
Caixas de montagem para eletrônica da série ME-IO para controladores I/O
Caixas de montagem para eletrônica da série ME-IO para controladores I/O
Geralmente, os módulos I/O para a montagem no trilho de fixação no quadro de comando possuem uma estrutura modular, de modo a ser possível integrar de forma simples participantes de automação adicionais. Um fator decisivo do sucesso são dimensões compactas com alta flexibilidade na seleção e disposição da tecnologia de conexão. As caixas de montagem para eletrônica da série ME-IO são ideais para estas demandas. Graças ao formato modular, elas permitem configurar com toda a simplicidade grupos I/O à medida ou, p. ex., triagens de sinais com conexões frontais para até 54 polos por módulo.
- Três larguras de módulo (18,8 mm; 37,6 mm e 75,2 mm) para uma grande variedade de aplicações
- Conexões frontais confortáveis para transmissão de sinais, dados e potência
- Elevadas densidades de conexão: conectores de encaixe de 4 e 6 polos com passos de 3,5 mm e 5,0 mm
- Blockbelts para o livre agrupamento mecânico de conectores para placa de circuito impresso em muito pouco espaço
Caixas de montagem para eletrônica da série ICS para equipamentos de automação orientados para o futuro
Caixas de montagem para eletrônica da série ICS para equipamentos de automação orientados para o futuro
Para além de entradas analógicas, os módulos I/O modernos abrangem frequentemente interfaces de comunicação para a comunicação baseada em Ethernet. As caixas para trilho DIN da série ICS permitem uma estrutura especialmente flexível de módulos individuais com conexões padronizadas como RJ45, D-SUB, USB ou soquetes de antena. Diferentes larguras, profundidades e alturas permitem aplicações altamente flexíveis como pequenos motores de ventilador ou aplicações IoT. Graças a abrangentes simulações térmicas, você obtém suporte no design do design do layout da placa de circuito impresso. Com dissipadores de calor opcionais, elas também são adequadas para aplicações com potência mais elevada com alta sincronização de processadores.
- Utilização flexível graças a módulos abrangentes e tecnologia de conexão adequada
- Conexões padronizadas como RJ45, USB, D-SUB ou soquetes de antena
- Simples de personalizar em termos de fator de formato, design, cor e impressão
- Conectores bus para trilho de fixação de 8 polos com contatos paralelos e seriais para a comunicação simples entre módulos
Caixas de montagem para eletrônica da série ME MAX em construção modular
Caixas de montagem para eletrônica da série ME MAX em construção modular
As caixas de meia concha funcionais e orientadas para o design da série ME MAX oferecem soluções multifacetadas para módulos I/O adaptativos e todas as outras aplicações no quadro de comando. A construção modular, uma tecnologia de conexão alinhada de modo ortogonal e eficientes conectores bus para trilho de fixação de 5 polos permitem um design de equipamento intuitivo.
- Sete larguras de 6,2 até 90 mm
- Tecnologia de conexão com conexão a parafuso ou a mola para passos de 3,5 mm, 5,0 mm e 7,25 mm
- Até três níveis de conexão na parte superior e inferior da caixa
- Conectores bus para trilho de fixação de 5 polos com contatos paralelos e seriais para a comunicação simples entre módulos
Caixas de montagem para eletrônica da série ME em forma de copo para a montagem eletrônica fácil
Caixas de montagem para eletrônica da série ME em forma de copo para a montagem eletrônica fácil
As caixas de montagem para eletrônica da série ME oferecem uma embalagem funcional para placas de circuito impresso equipadas. A forma de copo com paredes laterais pré-montadas simplifica extremamente a instalação final. A tecnologia de conexão alinhada de modo ortogonal permite diversas soluções para aplicações no quadro de comando como, p. ex., módulos I/O individuais. Além disso, a série ME oferece uma embalagem funcional para placas de circuito impresso equipadas, bem como para a utilização em telas TFT – p. ex., para a indicação de consumos de energia.
- Sete larguras de 12,5 até 90 mm
- Princípio de copo de montagem fácil uma instalação final rápida
- Tecnologia de conexão com conexão a parafuso ou a mola com passos de 3,5 mm, 5,0 mm e 7,25 mm
- Até três níveis de conexão na parte superior e inferior da caixa
- Conectores bus para trilho de fixação de 5 polos com contatos paralelos e seriais para a comunicação simples entre módulos