Integração do sistema Building Intelligence – Engenharia simples e rápida
- Um Framework com base em IoT para a ligação de todos os protocolos convencionais da tecnologia de edifícios
- Integração eficiente de construções novas e edifícios existentes no Framework com base em IoT
- Ampliação (patch) ou atualização do firmware durante o funcionamento
- Consideração dos padrões de cibersegurança conforme as regras da TI
Implementação de projetos eficientes Uma ferramenta para todas as unidades do equipamento técnico do edifício
O elemento central para a digitalização de um edifício é a automação predial. Pré-requisito para tal é uma interligação inteligente e contínua de sistemas, instalações e componentes do equipamento técnico do edifício (ETE), como p. ex. fachada, sistema elétrico ou de aquecimento, ventilação, ar condicionado (HVAC).
O sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics com base em IoT garante o controle e a representação visual da infraestrutura de edifícios e reúne as funções para integração, engenharia, visualização, emissão de relatórios e análise em uma plataforma inteligente. Através da utilização da comunicação tanto clássica como com base em IoT podem ser integradas todas as aplicações e unidades do equipamento técnico do edifício na automação. É possível a integração de construções novas e edifícios existentes.