Redes elétricas DC para centros de dados verdes Com o rápido crescimento das aplicações digitais e o aumento das tecnologias de IA, os requisitos de energia dos centros de processamento de dados também estão aumentando. As redes elétricas DC oferecem uma solução inovadora para tornar o fornecimento de energia nos centros de processamento de dados mais eficiente, sustentável e econômico.

Sala de servidores em centro de dados verde
Centro de processamento de dados

Desafio Aumento da necessidade de energia nos centros de dados

Os centros de processamento de dados estão entre os maiores consumidores de energia da infraestrutura digital. A crescente demanda por capacidade de processamento dos serviços de nuvem, IoT, 5G e IA está aumentando o consumo de energia e os custos de energia e, ao mesmo tempo, está aumentando a pressão para reduzir as emissões de CO₂. Ao mesmo tempo, as operadoras devem garantir um fornecimento de energia estável, aumentar a resiliência e reduzir a dependência da rede pública, p. ex., por meio de fontes de energia locais e soluções de armazenamento inteligentes. Além disso, o gerenciamento eficiente de energia é decisivo para minimizar falhas, reduzir os custos e atingir as metas de sustentabilidade. Portanto, os centros de dados verdes exigem novos conceitos para uma operação sustentável e econômica – uma abordagem é mudar para redes elétricas DC.

Sala de servidores

Vários órgãos já estão pesquisando o uso de corrente contínua em centros de processamento de dados. A seleção de componentes adequados compatíveis com DC é crucial para a segurança operacional. Para isso, já oferecemos soluções confiáveis com tecnologias inovadoras. As normas e as práticas recomendadas estão evoluindo rapidamente, um sinal da crescente relevância dessa tecnologia. Os investimentos em infraestrutura de DC compensam a longo prazo por meio de maior eficiência, menores perdas e uma melhor integração de energias renováveis. Quem investe hoje em DC está moldando ativamente o futuro do fornecimento de energia para centros de processamento de dados.

A tecnologia DC abre o caminho para um futuro mais ecológico e eficiente para os centros de processamento de dados. Ao usar essas abordagens inovadoras, podemos garantir que o crescimento seja sustentável e ecologicamente correto.

Tobias Lüke - Phoenix Contact, Especialista em aplicações de rede separada DC
Tobias Lüke, especialista em aplicações de rede separada DC na Phoenix Contact
Sala de servidores de um centro de processamento de dados

Solução Fornecimento eficiente de energia para centros de processamento de dados

O uso de redes separadas DC em centros de dados reduz as perdas de conversão ao conectar fontes de energia, como instalações fotovoltaicas ou acumuladores de bateria, diretamente aos consumidores, como servidores ou sistemas de refrigeração. A maioria das conversões AC/DC e DC/AC clássicas não é mais necessária. Isso aumenta a eficiência energética e reduz a formação de calor. A economia de energia associada tem um impacto direto nos custos operacionais.
Além disso, uma rede separada DC também melhora a estabilidade da rede. O acoplamento direto de produtores, acumuladores e consumidores significa que as flutuações de tensão podem ser melhor compensadas e os picos de carga podem ser amortecidos. Isso não apenas reduz a carga na rede elétrica pública, mas também aumenta o desempenho seguro do centro de processamento de dados.

Aplicação de rede elétrica DC no centro de processamento de dados

Em combinação com o gerenciamento inteligente de carga e as energias renováveis, isso cria uma infraestrutura de energia robusta, escalável e econômica para centros de dados verdes. Ela atende de forma ideal aos altos requisitos de eficiência e disponibilidade. A integração das cargas dos centros de dados em uma rede elétrica DC é consideravelmente simplificada pelos padrões de hardware abertos que estão sendo desenvolvidos no Open Compute Project (OCP). Graças à padronização de interfaces, arquiteturas de rack e fontes de alimentação, os sistemas OCP podem ser perfeitamente integrados às redes separadas DC. Isso cria uma arquitetura consistente de corrente contínua desde a entrada de energia até o consumidor, o que reduz os custos operacionais e aumenta a estabilidade do sistema.

Soluções para corrente contínua no centro de processamento de dados

As soluções da Phoenix Contact para redes elétricas DC, comprovadas em projetos como a All Electric Society Factory, também são adequadas para arquiteturas DC em centros de processamento de dados. Isso inclui módulos de potência montados em rack para a conversão de alta tensão AC-DC, fontes de alimentação em trilho DIN QUINT POWER para tensões auxiliares DC, disjuntores CONTACTRON ELR HDC para a comutação e proteção seguras, conectores ArcZero para a conexão automática sem arco voltaico, contadores EMpro e RTUs inteligentes para o monitoramento de energia e conectores de bateria BPC para a integração de acumuladores de grandes dimensões. Juntos, esses componentes permitem uma distribuição de energia DC eficiente, segura e escalável que reduz as perdas de conversão e simplifica a integração de energias renováveis e baterias em centros de processamento de dados.

Vantagens das redes separadas DC nos centros de processamento de dados

  • Maior eficiência energética devido à redução das perdas de conversão
  • Melhor integração de energias renováveis e sistemas de armazenamento
  • Redução das emissões de CO₂ e dos custos operacionais
  • Menor formação de calor devido à distribuição mais eficiente de energia
  • Maior independência da rede pública
Webinário gratuito
Redes elétricas DC: do conceito à realidade

As redes elétricas DC na fábrica já são uma realidade. Neste webinário, você aprenderá com exemplos práticos como a tecnologia de corrente contínua aumenta a sustentabilidade na indústria. Além dos fundamentos das redes elétricas DC, você terá uma visão aprofundada da implementação técnica desse tipo de rede.

Ir para o webinário
Distribuição de baixa tensão baseada em corrente contínua na All Electric Society Factory

Produtos para redes separadas DC em centros de processamento de dados

Desenvolvimento contínuo, designs com economia de espaço para quadros de comando, proteção contra correntes DC, soluções comunicativas

Contato

Vamos juntos criar um futuro mais sustentável expandindo as redes separadas DC

Teremos o maior prazer em assessorar você na concepção de sua rede separada DC e prestar consultoria sobre produtos e soluções.