Automação com relés repensada: o sistema de relés remoto compatível com a rede PLC-Interface Ethernet Gateway com conexão multiprotocolo ao controlador
O sistema modular de relés remoto PLC-Interface Ethernet Gateway da Phoenix Contact com alocação flexível de canais otimiza aplicações simples com até 56 canais de I/O. A alta flexibilidade e a integração intuitiva na rede são possíveis graças à compatibilidade com o software de controle comum.
O novo sistema de relés remoto permite uma configuração flexível de canais com entradas e saídas digitais e analógicas, bem como módulos de temperatura e Ex. Graças ao seu design compacto, os módulos são particularmente adequados para aplicações simples com um número pequeno a médio de canais em caixas de comando descentralizadas. O sistema de relés remoto oferece a possibilidade de otimizar aplicações descentralizadas. Os sinais digitais e analógicos são registrados de forma confiável e os valores analógicos e de temperatura são processados com precisão com uma resolução de 10 bits (faixa de valores de 0 a 1.000).
Um módulo de rede inovador com chipset de alto desempenho permite a conexão multiprotocolo, incluindo Profinet Classe C e redundância S2. A integração no nível de controle é intuitiva e economiza tempo graças à compatibilidade com o software de controle estabelecido. As atualizações de firmware garantem a expansão contínua das funções e um desempenho ideal. Com até 56 canais configuráveis individualmente, a solução pode ser adaptada com precisão para a respectiva aplicação.
A compatibilidade do sistema o sistema de relés PLC-Interface permite uma expansão funcional simples em instalações existentes. Esse ecossistema oferece uma ampla gama de funções, desde simples relés de acoplamento até módulos de relés com disjuntores integrados. A flexibilidade e a compatibilidade do sistema de relés remoto dão suporte a uma estratégia de automação preparada para o futuro para aplicações simples.