Novos web panels para aplicações outdoor da família de produtos WP 6000

01.10.2025
Série Rugged WP 6000

O novo web panel da família de produtos WP 6000 da Phoenix Contact foi especialmente projetado para uso em condições externas extremas.

Paralelamente ao modelo WP 6000 padrão, as HMIs WP 6000 Rugged compatíveis com recortes têm incontáveis opções de configuração e recursos de hardware projetados para uso externo.

O aumento da automação em áreas como infraestruturas, energias renováveis, máquinas agrícolas, máquinas de transporte e estações de carga está levando a uma maior demanda por HMIs para ambientes exigentes. O novo web panel para aplicações outdoor foi desenvolvido especialmente para locais desafiadores ao ar livre e se destaca por sua especial robustez e facilidade de uso. Graças à tela legível sob luz solar com proteção UV e IR integrada, a tela permanece nítida e fácil de ler mesmo sob luz solar direta. A faixa de temperatura ampliada de -30 a +65 °C permite uma operação confiável mesmo em condições climáticas extremas. O painel também oferece maior resistência ao choque de 40 g e resistência à vibração de 5 g. A tela tátil PCAP resistente a riscos com proteção UV garante uma operação precisa e uma funcionalidade duradoura.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications