Hidrogênio a partir de energia eólica Fortes juntos: o projeto-farol para o hidrogênio verde em Bremerhaven.
Bremerhaven aposta em hidrogênio verde no transporte público
Versão resumida
Em Bremerhaven, o hidrogênio como fonte de energia está literalmente assegurando o progresso no caminho para a mobilidade neutra para o clima. O resultado é uma cadeia de valor completa para o hidrogênio verde – desde a eletrólise como tecnologia-chave, passando pela compressão e o armazenamento em caminhões-tanque móveis, até os postos de abastecimento e os ônibus com célula de combustível adequados para o transporte público. Apenas o aerogerador já estava localizado no parque industrial em Grauwallring. A instalação serve como fornecedor de energia para o eletrolisador.
Da produção ao consumidor: HY.City.Bremerhaven cobre a utilização de um único fornecedor
Apoio ao longo de toda a cadeia de valor
A GP Joule, fornecedora de sistemas para soluções integradas de energia, atuou como empreiteira geral para o projeto de hidrogênio verde. A produção de hidrogênio verde faz parte de um ecossistema regional de hidrogênio na HY.City.Bremerhaven e é considerada um farol para a mudança de combustíveis fósseis para combustíveis renováveis.
Saiba mais sobre como a tecnologia de automação da Phoenix Contact é usada para garantir o acoplamento setorial com alta disponibilidade e conexão remota segura.
Juntos rumo a um futuro neutro em termos de CO₂
Somente juntos conseguiremos descarbonizar nossa economia com sucesso. Por meio da estreita colaboração com a GP Joule, a HY.City.Bremerhaven e a Phoenix Contact, estamos contribuindo significativamente para reduzir as emissões de CO₂ e, assim, alcançar a All Electric Society.
Andreas Wellbrock faz parte dos impulsionadores por trás da iniciativa de hidrogênio em Bremerhaven
Conclusão
A produção regenerativa de hidrogênio a partir da energia eólica representa o início da mobilidade baseada em hidrogênio em Bremerhaven. Como a eletrólise produz quantidades consideráveis de calor (residual) e oxigênio, o consórcio visionário de empreendedores por trás da Hy.City.Bremerhaven já está pensando em como ambos podem ser utilizados de forma econômica. De acordo com a equipe do projeto, uma rede de aquecimento local é ideal para usar os consideráveis 340 kW de calor (residual), especialmente porque há um número suficiente de consumidores comerciais e industriais na vizinhança imediata. O processamento adicional de oxigênio também está na agenda.
Entre em contato com nossos especialistas
Outros artigos
O que é Power-to-Gas?
A tecnologia Power-to-Gas promove a revolução energética, contribuindo para a estabilidade da rede e tornando a utilização das energias renováveis mais eficiente.
O que é hidrogênio verde?
O hidrogênio verde é uma fonte de energia que é produzida pela eletrólise da água usando exclusivamente energias renováveis.
Vamos ali e já voltamos
E enquanto a família relaxa em Norderney ou Juist, o veículo elétrico relaxa na estação de carga.