Наши продукты и решения открывают путь в экологичное и устойчивое будущее.
Здесь Вы получите информацию о новых изделиях и актуальных новостях компании Phoenix Contact.
Экосистема PLCnext Technology от Phoenix Contact теперь соответствует глобальным стандартам, таким как DIN EN ISO 13577-2/4 и NFPA 85, 86, 87 для промышленных тепловых процессов.
Установочные контакторы и реле отличаются высокой надежностью и эффективностью. Они особенно подходят для использования в электрических системах в области автоматизации зданий.
Выпустив PTCB TM, Phoenix Contact представляет на рынок новое поколение термомагнитных автоматических выключателей. Благодаря ширине всего 8 мм, возможности укладки реле контроля тока и прямому подключению к системе CLIPLINE complete, серия изделий обеспечивает высокую эффективность и прозрачность шкафа управления и подходит для сложных промышленных применений.
Phoenix Contact расширяет ассортимент своей продукции, включая восьмиполюсные сигнальные кабели с кодом A и предварительно собранными штекерными соединителями Push-Pull M12. Они позволяют быстро и легко прокладывать сигнальные кабели.
Phoenix Contact представляет новые сетевые кабели Push-Pull M12, которые обеспечивают простую и надежную высокоскоростную передачу данных для приложений Ethernet.
Серия PC 16 HC с расширенной защитой от касания от Phoenix Contact теперь предлагает также классическую технологию винтового соединения для использования во всем мире.