Штекерные соединители для печатных плат с защитой от прикосновения и винтовым зажимом
Серия PC 16 HC с расширенной защитой от касания от Phoenix Contact теперь предлагает также классическую технологию винтового соединения для использования во всем мире.
Штекерные соединители характеризуются максимальной нагрузочной способностью по току 76 А и напряжению до 1 000 В при стандартной температуре окружающей среды ≥ +40 °C. Жесткие и гибкие провода сечением до 25 мм² и наконечники сечением до 16 мм² могут быть подключены с размером шага 10,16 мм.
Штекерные соединители серии PC 16 HC обеспечивают высокий уровень безопасности даже в разомкнутом состоянии благодаря расширенной защите от касания в соответствии со стандартом IEC/UL 61800-5-1. Соединительная поверхность совместима с рычажными соединителями для печатных плат LPC 16. Они доступны в версиях от 2 до 6 контактов. Кроме стандартной версии, без блокировки штекера и разъема на плату, имеется также исполнение с серединным фланцем. Серединный фланец занимает очень мало места по сравнению с обычным винтовым фланцем. Он имеет цветовую маркировку и интуитивно понятный принцип использования.