Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

PLC-OSC- 48DC/ 48DC/100 - Модуль полупроводникового реле
2966993

PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSC.../21 с винтовым зажимом и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 48 В DC, выход: 3-48 В DC/100 мА

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Узкая конструкция
Эффективное подсоединение к системной кабельной разводке с помощью адаптера V8
Полупроводниковые герметичные реле RT-III
Функциональные вставные перемычки
Встроенная схема коммутации входов
Высокая коммутационная способность
Нулевой выключатель для выходов переменного тока