螺钉连接或直插式连接的固定式连接器

不同的连接技术,相同的外观尺寸

螺钉连接或直插式连接的固定式连接器

TDPT系列固定式连接器外观尺寸相同,可提供多种连接方式,有助于根据不同的市场需求设计统一的设备。由于连接器大小相同,用户可在不改变印刷电路板和设备外观设计的前提下灵活选择螺钉连接或直插式弹簧连接技术。

优势

  • 直插式连接器和螺钉连接器尺寸和位数相同,轻松适配
  • 适用线径在0.2 mm²到16 mm²之间的导线
  • 产品型号多样,适用于针距5,08 mm、6,35 mm和10,16 mm的电源接头

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100