光伏整体解决方案

简单安全:光伏连接器

菲尼克斯电气提供从光伏面板、DC布线系统、逆变器到用于并网的交流连接系统等光伏解决方案的所有SUNCLIX组件。

菲尼克斯电气为光伏系统布线提供统一的整体解决方案:SUNCLIX组件性能优良、配合完美,便于安装,可为投资、规划、安装和操作人员提供可靠发电和供电。

优势

  • SUNCLIX独特的防插错连接技术,投资安全性高,运行可靠
  • 防水防风化的绝缘材料和接触电阻最小的高质量触点,确保稳定发电
  • 全面提供全套的统一交直流连接解决方案,简化设计、购买、存储过程
  • 独特的SUNCLIX弹簧连接技术可用于线径在2.5 mm²到16 mm²的导线,确保快速可靠的现场布线
  • 微逆变器和建筑一体化光伏连接系统(BIPV)可根据具体应用场合进行优化,市场潜力巨大

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100