塔筒

塔筒

创新的成套解决方案

菲尼克斯电气提供可靠耐用的塔筒解决方案。

返回至 风力发电机

类别

除了变流器和所有的数据、信号以及电力布线,风力发电塔筒还配备照明或服务电梯等完备的风力发电机服务基础设施。这些系统半受控于主控制器,仍然需要按照当地安全标准进行监控和设计。

无论是变流器电缆、底控柜电子设备、照明还是监控系统,菲尼克斯电气均可为您的风力发电机塔筒您提供创新的成套解决方案。

优势

  • 采用免维护照明系统,减少维修
  • 采用适合自动化或网络系统的安全解决方案,确保功能安全
  • 智能布线解决方案,节省时间

布线

风力发电机塔筒布线  

塔筒布线解决方案

我们我们为WTG塔筒提供多种解决方案,可实现长期可靠布线:保障信号、数据和电力传输。

根据客户要求提供个性化组装的电缆和连接器,可进一步节省安装时间。

照明

风力发电机照明系统  

照明解决方案——免维护且易于安装

菲尼克斯电气的照明解决方案具有免维护特性。由于采用专用的插头技术,塔架照明接线更快捷简便,因而无需电气工程师支持。

内置UPS可确保在紧急情况下提供充足的照明。蓄电池可为经济型LED供电,无需配备应急灯。

维修电梯

维修电梯  

在紧急情况下可靠停机的安全解决方案

为确保维修电梯中人员安全,我们提供具有功能安全性的一体式系统,在紧急情况下实现可靠停机。

维修电梯基于模块化小型控制器,可执行监控功能。使用Radioline无线模块,与风力发电机控制系统之间建立通信。

用于自动化和网络子系统的技术

风力发电机塔筒同样需要安全可靠的技术。半自动化维修电梯等子系统可以采用菲尼克斯电气提供的可靠耐用型解决方案。

模块化控制技术和多种I/O模块组合有助于系统自由扩展,例如,在并网系统中采集能源数据。在照明系统中,轻松省时,即简便接线是关键。

用于自动化和网络子系统的技术

安全可靠的塔筒技术——从布线、照明、到维修电梯

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

塔筒照明解决方案

适用于控制柜的全套系统